Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Wewnętrzne systemy kolejowe

Wewnętrzne systemy kolejowe

Centra kontroli i pomieszczenia techniczne to miejsca, w których łączą się wszystkie elementy sprawnie działającej sieci kolejowej. Istotne urządzenia nadzorujące i sygnalizacyjne mogą współpracować z kolejowymi systemami bezpieczeństwa, systemami informacji pasażerskiej, CCTV, SCADA i zaawansowanymi systemami biletowymi.

Zdalne zarządzanie sprzętem umożliwiające digitalizację kolei

SCHROFF-SmartHardware-ControlRoom.jpg

Wraz z rozwojem cyfrowych technologii dla kolei rośnie potrzeba zdalnego monitorowania i sterowania wrażliwym sprzętem w pomieszczeniach kontroli technicznej w obrębie całej sieci kolejowej. Na poziomie stelaża i systemu możliwe jest osiągnięcie wyższego poziomu kontroli i monitorowania stanu chłodzenia oraz poprawa innych kluczowych parametrów.

Dowiedz się, jak to osiągnąć z poniższego webinaru!

Webinarium demonstracyjne i techniczneKarta danychZobacz jednostki sterujące do stelaży

ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE DLA ZASTOSOWAŃ KOLEJOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKÓW

Ochrona elektroniki w trudnym środowisku

Varistar CP Doubledoor

Stelaże sieciowe

Przeglądaj produkty
EMC Cabinet, Railway Electronics Cabinet

Szafy na urządzenia elektroniczne 19"

  • Certyfikat kolejowy i sejsmiczny

  • EMC

  • Do IP55

Przeglądaj produkty
Guardian Management Gateway

Brama zarządzania Guardian

Przeglądaj produkty
Fan Tray

Inteligentny panel wentylatorowy

Przeglądaj produkty
High-Speed CompactPCI System

System CompactPCI Serial

Przeglądaj produkty
EuropacPRO Subrack

EuropacPRO | Szafka pomocnicza 19''

Przeglądaj produkty

Ochrona elektroniki w trudnym środowisku

Railway Electronics Cabinet

Szafka VARISTAR CP na urządzenia elektroniczne dla wewnętrznych systemów kolejowych

nVent SCHROFF Varistar CP z ochroną EMC jest jedną z niewielu szaf elektronicznych, które oprócz spełniania normy IEC 61587-3 zostały pomyślnie przetestowane zgodnie z normą EN 61000-5-7 do 18 GHz i oferują najlepszą w swojej klasie ochronę poprzez ekranowanie: Tłumienie 40 dB przy 3 GHz i 30 dB przy 10 GHz z solidnymi drzwiczkami.

Wysokowydajna ochrona EMC dla kolejowych urządzeń sygnalizacyjnych i komunikacyjnych

  • Urządzenia sygnalizacyjne i komunikacyjne muszą działać bezpiecznie, zwłaszcza w środowiskach krytycznych
  • Zapewnienie skutecznej koordynacji pociągów poprzez niezawodne i szybkie łącze danych
  • Poprawa integralności danych w czasie rzeczywistym, minimalizacja opóźnień, natychmiastowa konserwacja

Informacje o produkcie Karta danych Video

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa

Electronic Locking

Mechatroniczna kontrola dostępu do szafek na urządzenia elektroniczne

  • Wyświetlacz LED stanu pracy i alarmów
  • Możliwość użycia z kartami zbliżeniowymi (HID i Mifare)
  • Praca autonomiczna lub sieciowa
  • Konfigurację master/slave można ustawić indywidualnie
  • Alarm o aktach wandalizmu
  • Integruje się z istniejącymi systemami zarządzania i oprogramowaniem administracyjnym

PRZEGLĄDAJ PRODUKTYOTWÓRZ ULOTKĘ

VARISTAR CP: BIEGŁOŚĆ W KAŻDEJ DYSCYPLINIE

Odporność na wibracje i wstrząsy

Szafka na urządzenia elektroniczne Varistar CP nVent SCHROFF musi działać zgodnie z wymaganiami każdej sytuacji. Dlatego została zaprojektowana tak, aby można było na niej polegać w stu procentach nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych. W końcu to właśnie niezawodność, dopracowana w najdrobniejszych szczegółach, sprawia, że złożone zadania związane z bezpieczeństwem stają się możliwe do wykonania – a także ekonomiczne.

Twarde fakty

Na podstawie projektu

  • Solidność: Sprawdzona konstrukcja mechaniczna do zastosowań mobilnych
  • Bezpieczeństwo: Odporność na wstrząsy i wibracje zgodnie z poziomem DL6 normy IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 i EN 50125-3
  • Dodatkowe bezpieczeństwo: Dodatkowe zabezpieczenie dzięki opcjonalnym amortyzatorom
  • Certyfikat: Spawanie pojazdów szynowych i komponentów zgodnie z normą EN 15085-2 na podstawie projektu
  • Ekranowanie: Wyjątkowe właściwości ekranujące w standardzie: 60 dB przy częstotliwości 1 GHz, 40 dB przy częstotliwości 3 GHz
  • Idealne chłodzenie: Odprowadzanie ciepła zgodnie z wymaganiami klienta dzięki różnym koncepcjom chłodzenia; chłodzenie wodą do 40 kW
  • Dobre zabezpieczenie: Klasa ochrony do IP 55
  • Zarządzanie przewodami: Szeroka gama akcesoriów ułatwiających łatwą instalację

Dwie klasy ładunku, jedna szafka

  • Płaska konstrukcja Specjalny wytłaczany profil Slim-Line jest w stanie wytrzymać obciążenie statyczne 400 kg przy użyciu minimalnej ilości materiałów i spełnia klasy wymagań DL5 i DL6 normy IEC 61587-1 dla obciążeń dynamicznych.
  • Do wysokich obciążeń: Wytrzymała rama została specjalnie zaprojektowana do zastosowań związanych z dużym obciążeniem. Dzięki wyższej sztywności może przyjąć obciążenie statyczne 800 kg, podczas gdy przy obciążeniach dynamicznych spełnia wymagania klas DL5 i DL6 wg normy IEC 61587. Testy dynamiczne wykazują również odporność na trzęsienia ziemi do strefy Bellcore Zone 4.

Narzędzia projektowe i usługi

electronics cabinet configurator, server cabinet, server rack, networking rack

Konfigurator szafki Varistar CP

Rozpoczęcie projektowania
EuropacPRO Subrack Configurator

Konfigurator szafek pomocniczych EuropacPRO

Rozpoczęcie projektowania
Front Panel Configurator

Konfigurator panelu przedniego

Rozpoczęcie projektowania

Analizy przypadków

railway 19'' EMC Cabinets

Szafy kolejowe dla kolejowych systemów bezpieczeństwa i informacji pasażerskiej

  • Producent OEM dostarcza najnowocześniejsze zintegrowane systemy komunikacji publicznej i bezpieczeństwa dla przemysłu kolejowego i transportowego
  • Standaryzacja rozwiązań mechanicznych w systemach informacji kolejowej, wyświetlania i komunikatów publicznych w celu optymalizacji projektów, zaopatrzenia i dostaw
  • Nowy projekt obejmował cyfryzację systemów bezpieczeństwa taboru kolejowego poprzez oprogramowanie do rozpoznawania ataków i incydentów połączone z telewizją przemysłową, zapewniające wykrywanie, zapobieganie i szybką reakcję
Dowiedz się więcej
TECHNICAL ROOM

Wysokowydajna ochrona EMC dla urządzeń sygnalizacyjnych i komunikacyjnych

Wyzwanie:

  • Kolejowe urządzenia sygnalizacyjne i komunikacyjne muszą działać bezpiecznie, zwłaszcza w środowiskach krytycznych
  • Zapewnienie skutecznej koordynacji pociągów poprzez niezawodne i szybkie łącze danych
  • Poprawa integralności danych w czasie rzeczywistym, minimalizacja opóźnień, natychmiastowa konserwacja
Dowiedz się więcej

Pomocne zasoby

Catalogue Icon - Railway Certified Subracks, Cabinets and Enclosures

Broszura

Opis technologii dla kolei

Pobierz
SCHROFF-SLSH-H88862-SmartHardwareMGMT-EN-2213_datasheet

Karta danych

Zdalny monitoring sprzętu dla kolejowych pomieszczeń technicznych

Pobierz
Thumbnail for Varistar CP for Railway Comms H87209

Karta danych

Varistar CP do komunikacji kolejowej

Pobierz
Rail-Snippet-BRO-EMCA-Highlights-EN-H84290.png

Broszura

Szafki pomocnicze, obudowy i panele frontowe

Pobierz

Dostępne również w językach:

Niemiecki | Francuski

Dostępne również w językach:

Niemiecki | Francuski

Dostępne również w językach:

Niemiecki | Japoński

SPRAWDŹ PEŁNE PORTFOLIO PRODUKTÓW DLA KOLEI

Railway Solutions

Rozwiązania dla kolei

Informacje ogólne

Dowiedz się więcej
Outdoor Trackside

Zewnętrzne trasy przytorowe

Dowiedz się więcej
TRACKSIDE SHELTER

Osłona przytorowa

Dowiedz się więcej
On Board Rolling Stock

Na pokładzie

Dowiedz się więcej
RAILWAY TUNNEL

Tunel kolejowy

Dowiedz się więcej

KONTAKT I DYSTRYBUCJA

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć?

Jeśli chcesz z nami pracować, napisz do nas. Czekamy na wiadomość.

Kontakt

Gdzie kupić

Chcesz znaleźć nasze produkty w swojej okolicy?

Skorzystaj z lokalizatora biur sprzedaży na całym świecie, aby szybko znaleźć biuro nVent SCHROFF w swojej okolicy.

Lokalizator sprzedaży