Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Przegląd technologii informacyjno-komunikacyjnych

Przegląd technologii informacyjno-komunikacyjnych

WYSOKOWYDAJNE ROZWIĄZANIA DLA INFRASTRUKTURY ICT

Szybkie wdrożenie niezawodnej infrastruktury o wysokiej wydajności odgrywa kluczową rolę w branży telekomunikacyjnej. Niezależnie od tego, czy chodzi o sprzęt do łączności bezprzewodowej, łączności przewodowej, obliczeń brzegowych, obsługi sieci bazowej, sieci 5G czy zastosowań w centrach danych, nasze modułowe platformy produktów mogą być dokładnie dostosowane do potrzeb klientów. W połączeniu z globalnym zasięgiem produkcji i globalną siecią wsparcia nVent jest idealnym partnerem, aby wspomóc wdrożenie infrastruktury telekomunikacyjnej na czas i w ramach budżetu na całym świecie.

Konwergencja technologii, coraz bardziej nasycone rynki i łączenie segmentów biznesowych: Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej sprzęt komunikacyjny musi być zdolny do szybkiego wdrożenia, zapewniając interoperacyjność ze starszymi i nowymi platformami technologicznymi. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu inżynieryjnemu oraz zaangażowaniu w obsługę i elastyczność dostarczamy innowacyjne rozwiązania, które spełniają indywidualne wymagania w ramach przyspieszonego harmonogramu. Najnowocześniejsza technologia oraz kompletna produkcja elektroniki i urządzeń mechanicznych, a także usługi integracyjne firmy nVent zapewniają najlepszy zwrot z inwestycji.

ROZWIĄZANIA DLA SZEROKIEGO ZAKRESU ZASTOSOWAŃ

Zapoznaj się z poniższymi interaktywnymi punktami, aby zobaczyć produkty specyficzne dla poszczególnych zastosowań, zasoby itd.

telecommunication infrastructure

Dostęp do sieci

nVent oferuje szeroką gamę produktów i usług infrastrukturalnych do zastosowań dla mobilnych sieci dostępowych LTE/5G oraz dla światłowodowych, kablowych i miedzianych sieci stacjonarnych.

Więcej informacji
Outdoor Trackside

Sieć szkieletowa

Spełnienie wymagań dotyczących opóźnień w sieciach nowej generacji wiąże się ze znacznymi inwestycjami w łączność światłowodową dla sieci szkieletowych/transportowych, aby zapewnić niezbędne czasy reakcji w zakresie kluczowych zastosowań, takich jak autonomiczna jazda, oraz aplikacji czasu rzeczywistego, takich jak gry w chmurze na brzegu sieci. Firma nVent posiada szerokie portfolio rozwiązań infrastrukturalnych, które mogą być wykorzystywane przez integratorów systemów i producentów OEM do zastosowań szkieletowych/transportowych.

Więcej informacji
54647428_XXL.jpg

Sieć bazowa

Niezależnie od tego, czy modernizujesz istniejącą siedzibę główną (CO), czy przebudowujesz ją na centrum danych, nVent oferuje szerokie portfolio szaf, stojaków, systemów chłodzenia oraz produktów i usług do monitorowania stojaków, aby dostarczyć rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Więcej informacji
edge computing, computing power

Przetwarzanie brzegowe

Dzięki połączeniu 5G i przetwarzania brzegowego możliwe jest wdrażanie poszczególnych zastosowań, takich jak autonomiczna jazda, precyzyjna robotyka, aplikacje AI o kluczowym znaczeniu, przemysł 4.0 oraz mobilna wirtualna rzeczywistość. Firma nVent wspiera szerokie portfolio produktów i usług infrastrukturalnych, które pomagają dostarczać rozwiązania w zakresie przetwarzania brzegowego — począwszy od rozwiązań MEC po rozwiązania do przetwarzania brzegowego z wbudowaną sztuczną inteligencją na brzegu sieci.

Więcej informacji
Wireless and Network Testing

Testowanie sieci przewodowych i bezprzewodowych

Systemy bezprzewodowe 5G muszą obsługiwać różne rodzaje ruchu, w tym ulepszoną mobilną łączność szerokopasmową, masową komunikację maszynową i zastosowania o niskim opóźnieniu i wysokiej niezawodności. Producenci oryginalnego sprzętu testowego (OEM) oraz dostawcy sprzętu sieciowego oferują i wykorzystują urządzenia testujące do walidacji i weryfikacji urządzeń sieci telekomunikacyjnych w laboratoriach, a także do sprawdzania i monitorowania sieci telekomunikacyjnych oraz światłowodów w terenie. ​

Więcej informacji
communication technology, telecommunication infrastructure

Prywatne sieci komórkowe

W dzisiejszym dynamicznym świecie firmy i organizacje muszą skutecznie się komunikować i współpracować, aby wyprzedzić konkurencję. Jednakże tradycyjne sieci komunikacyjne są często zawodne i niepewne, co utrudnia zarządzanie i ochronę wrażliwych danych. Mobilne sieci prywatne (MPN) oferują rozwiązanie tych problemów, zapewniając bezpieczne i niezawodne możliwości komunikacyjne, do których można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca na świecie.

Więcej informacji

ZNORMALIZOWANE PORTFOLIO PRODUKTÓW DO ZASTOSOWAŃ ICT

Nasza szeroka gama produktów o otwartym standardzie świadczy o naszych możliwościach i zapewnia wydajność w coraz bardziej wymagających zastosowaniach komunikacyjnych. Nasza modułowa koncepcja platformy przynosi poszczególne korzyści, takie jak szybkość wprowadzania produktów na rynek i oszczędność kosztów, a jednocześnie zapewnia zintegrowane rozwiązania zaprojektowane tak, aby spełnić indywidualne wymagania, gwarantując wysoki poziom niezawodności technicznej, zwiększoną wydajność i przyszłościową konstrukcję, która może być stosowana na całym świecie.

Open Standard Systems

Otwarte systemy standardowe

Otwarte standardowe platformy systemowe zapewniają modułowe podejście do sprzętu telekomunikacyjnego i architektur, które obsługują wysokie szybkości transferu danych i niskie opóźnienia funkcji bezpieczeństwa sieci i sieci prywatnych.

PRZEGLĄDAJ PRODUKTY
power backplanes

Płyty montażowe i zasilacze

Nasze doświadczenie w projektowaniu szybkich płyt montażowych i nośników COM pomaga dostosować najwyższe prędkości transferu danych do Twojego zastosowania.

PRZEGLĄDAJ PRODUKTY
RackChiller RearDoor Cooling

Rozwiązania chłodnicze

Nasi eksperci ds. chłodzenia ściśle współpracują z zespołem projektowym, aby zaprojektować, opracować i wyprodukować rozwiązania termiczne zgodnie z dokładnymi specyfikacjami.

PRZEGLĄDAJ PRODUKTY
Server Racks, networking cabinet, data cabinet

Szafy serwerowe i szafki

Dzięki swoim wyjątkowym cechom szafki nVent SCHROFF łączą i chronią zasoby IT. Spełnij nawet najbardziej złożone wymagania dotyczące ładowności, zarządzania kablami i bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDAJ PRODUKTY

Certyfikowana szafa na elektronikę do zewnętrznych zastosowań telekomunikacyjnych i sieciowych

Szafka modułowa do zastosowań zewnętrznych nVent SCHROFF pomaga liderom branży telekomunikacyjnej wdrażać najlepsze w swojej klasie projekty szerokopasmowe (FTTC do FTTH), projekty sieci bezprzewodowych (WLAN do WWAN) i projekty sieci komunikacji mobilnej (LTE i 5G).

  • Normy IEC 61969-3 i EN 50125-3 dotyczące ochrony przed warunkami środowiskowymi
  • Norma EN 50125-3 dotycząca odporności na wiatr (180 km/h)
  • Norma EN 60529 dotycząca ochrony przed przenikaniem do klasy ochrony IP55
  • Normy IEC 61587-2 i IEC 61969-3 dotyczące sejsmicznej strefy Bellcore 4
  • Normy EN 1627 i EN 1630 dotyczące ochrony przed wandalizmem
  • Normy IEC 60068-2-75, IEC 62262 i IK 10 dotyczące badania udarowego
  • Powłoka proszkowa EN 45545 zapewniająca zgodność z wymogami bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Przeglądaj produkty

Rozwiązania z zakresu mechaniki i elektroniki z jednego źródła

nVent SCHROFF Electronics Design Capabilities

Play

MOŻLIWOŚCI INŻYNIERSKIE

Wyznaczanie światowych standardów

Szybkie wprowadzenie produktów na rynek bez kosztownych procesów rozwoju i testowania — mając na uwadze tę kwestię, nasze zespoły ekspertów na całym świecie od wielu dekad pracują w globalnych komitetach normalizacyjnych, takich jak IEC, IEEE, VITA i PICMG. W związku z tym, że jesteśmy pionierami i innowatorami w dziedzinie elektronicznych komponentów opakowaniowych, systemów i w pełni zintegrowanych rozwiązań elektromechanicznych, nazwa naszej firmy od ponad 50 lat jest synonimem kompetencji w dziedzinie mechaniki, elektroniki, rozwiązań chłodniczych i zarządzania systemami.

Wybitne badania i rozwój

Nasze kompleksowo wyposażone zespoły badawczo-rozwojowe są naszym centralnym zasobem. Nasza polityka polega na zwiększaniu zaangażowania zespołu badawczo-rozwojowego w całym cyklu produkcji produktu, umożliwiając naszym klientom korzystanie z najnowszych osiągnięć w zakresie produktów, materiałów, procedur i technologii.

Skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek

Począwszy od koncepcji, budowy prototypu, testowania i certyfikacji, przez sprzedaż, zarządzanie projektem oraz etap przedprodukcyjny, aż po produkcję — pozostajemy Twoim niezawodnym partnerem oferującym asortyment produktów zgodny ze standardami i wysokimi wymaganiami technicznymi, które pozwalają Ci wprowadzić swój produkt na rynek przed konkurencją.

Więcej informacji
Start your embedded system design with nVent SCHROFF

Play

PRODUKCJA DOSTOSOWANA DO POTRZEB

Niezawodność, której możesz zaufać

Jako pionierzy i innowatorzy w dziedzinie elektronicznych rozwiązań opakowaniowych, jesteśmy zobowiązani do dostarczania najnowocześniejszych technologii i produktów wysokiej jakości. Rozumiejąc potrzebę elastyczności i wydajności naszych globalnie aktywnych klientów, oferujemy również produkcję rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta. Dzięki w pełni przetestowanym i gotowym do montażu mechanicznym i elektromechanicznym zespołom zbudowanym zgodnie ze specyfikacjami firma nVent pomaga zwiększyć opłacalność, umożliwiając wydajniejszą pracę i skupienie się na podstawowych kompetencjach.

Dedykowane zarządzanie programami

Doświadczone i dedykowane zespoły ds. zarządzania programami ściśle współpracują z Tobą — już na etapie konsultacji projektu. W pełni zaangażowany w realizację Twoich celów zespół ten będzie nieustannie kontrolować proces inżynieryjny i produkcyjny, co gwarantuje doskonałą wydajność, efektywność kosztową i terminowe dostawy, aby spełnić Twoje oczekiwania. Dzięki wglądowi w harmonogram, zarządzaniu jakością i odpowiednio zdefiniowanym narzędziom komunikacyjnym możesz mieć pewność, że projekt jest realizowany zgodnie z założeniami.

Sprawdzone procesy

Od koncepcji do projektu, od montażu do testowania — począwszy od produkcji na małą skalę, aż po produkcję masową, mamy wszystkie niezbędne kompetencje w zakresie rozwoju i produkcji zebrane pod jednym dachem, dzięki czemu nasze procesy są szybkie i wydajne.

Więcej informacji

Pomocne zasoby

Snippet Outdoor Modular For Telecom Sell Sheet EN

Zewnętrzna szafka modułowa dla telekomunikacji — arkusz informacji sprzedażowych

Przeczytaj więcej

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć? Aby poznać wszystkie potrzeby projektowe, produkty i usługi, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów już dziś.