Funkcje przemysłowe i testowanie jakości
Stelaże i obudowy do urządzeń testowych dla przemysłu
Przemysłowy Internet rzeczy (IIoT) umożliwia rejestrowanie danych maszynowych i procesowych w całym procesie produkcyjnym. Przyczynia się do poprawy wydajności operacyjnej i jakości produkcji. Testowanie w trakcie procesu produkcyjnego pozwala w krótkim czasie sprawdzić wiele funkcji i kluczowych wskaźników. Dostępność tych danych w czasie rzeczywistym na wszystkich liniach produkcyjnych może znacznie skrócić czas przestojów i pomóc w utrzymaniu warunków optymalnych dla wydajności. Płynna integracja elektroniki i mechaniki odgrywa ważną rolę w utrzymaniu sprawności sprzętu testowego. Firma nVent SCHROFF odpowiada na szczególne potrzeby w zakresie ochrony EMC, chłodzenia, wytrzymałości oraz zdalnego monitorowania i sterowania sprzętem.
ROZWIĄZANIA DLA PRECYZYJNEGO SPRZĘTU TESTOWEGO
W naszej ofercie znajdują się rozwiązania od niewielkich obudów po większe szafy elektroniczne wyposażone w urządzenia 19-calowe, zaprojektowane specjalnie z myślą o ekstremalnych warunkach środowiskowych panujących w zakładach produkcyjnych i zapewniające stałą, bezawaryjną pracę na hali produkcyjnej.
Sprawdź nasze gotowe komponenty
ANALIZY PRZYPADKU

System MicroTCA do widzenia maszynowego
System ten jest wysoce skalowalną platformą dla zaawansowanych aplikacji przetwarzania obrazu i wideo w automatyce, medycynie, transporcie oraz sektorze bezpieczeństwa publicznego. Obudowa musi być modułowa, elastyczna, skalowalna i przyszłościowa, aby umożliwić integrację nowego lub zmieniającego się sprzętu.
Zasoby
Jak chronić swój sprzęt testowy?
Postęp technologiczny ma wpływ zarówno na systemy testowe i pomiarowe, jak i na konkretne systemy symulacyjne.
Producenci sprzętu testowego muszą zatem przygotować się na większe zapotrzebowanie na złożone symulacje.
Z tego opracowania dowiesz się, jak nowe technologie zmieniają wymagania dotyczące ochrony systemów testowych w zakresie synchronizacji danych, mocy obliczeniowej, zasilania, chłodzenia, przechowywania danych, obudowy mechanicznej i długotrwałej dostępności — od obudów o niewielkich rozmiarach po systemy 19" i szafki na urządzenia elektroniczne.
- Zacznij znacznie obniżać swoje koszty
- Zwiększ swoją produktywność inżynierską
- Popraw możliwości ponownego wykorzystania projektu