Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Fizyka i większe ośrodki badawcze

Fizyka i większe ośrodki badawcze

Stojaki i obudowy do urządzeń testowych w zastosowaniach naukowych na dużą skalę

W zaawansowanych aplikacjach testowych, takich jak Big Science i sterowanie ruchem w czasie rzeczywistym, szczególny nacisk kładzie się na poszczególne funkcje, takie jak synchronizacja, tylne wejścia/wyjścia, wysoka dostępność, nadmiarowość i zdalne zarządzanie. Badacze i naukowcy opierają się na MicroTCA.4, otwartej standardzie systemowym zdefiniowanym przez konsorcjum PICMG, który skupia się na potrzebach związanych z fizyką eksperymentalną i infrastrukturą badawczą. Ponadto coraz częściej stosowane są szafki elektroniczne z wymiennikami ciepła powietrze-woda do funkcji chłodzenia w celu zarządzania środowiskiem o stałej temperaturze dla zaawansowanych systemów elektronicznych. Firma nVent SCHROFF oferuje szeroką gamę standardowych rozwiązań produktowych, jednocześnie zapewniając elastyczność w dostosowywaniu rozwiązania do konkretnych wymagań każdego eksperymentu. Współpracujemy z klientami w zakresie rozwiązań spełniających ich wymagania technologiczne związane z ochroną systemów i komponentów w ramach zaawansowanych eksperymentów.

Sprawdź nasze gotowe podzespoły

19" Subracks, Chassis

Stojaki z półkami 19 cali i obudowa

Produkty
MicroTCA

Platforma MicroTCA

Produkty
ATCA AdvancedTCA

Platforma AdvancedTCA

Produkty
LHX, Electronics Cabinet

Szafka na elektronikę

Produkty
Power Distribution unit, intelligent Power Distribution unit, iPDU, rack PDU

Zarządzanie energią

Produkty

Najważniejsze informacje o produkcie

Electronics Cabinet with MTCA, Rack cooling distribution

WYMIENNIK CIEPŁA POWIETRZE/WODA O WYDAJNOŚCI CHŁODZENIA 5 LUB 10 KW

W przypadku zastosowań wymagających całkowicie zamkniętych szaf firma nVent SCHROFF oferuje ekonomiczne rozwiązanie do chłodzenia z nowymi wymiennikami ciepła powietrze-woda LHX o mocy 5 kW i 10 kW z jednostką sterującą. Złożone procesy testowe i pomiarowe wymagają precyzyjnych temperatur, aby działanie przebiegało w ramach wyznaczonych parametrów operacyjnych. LHX+ gwarantuje precyzyjną kontrolę temperatury w zakresie +/-0,1°C od szczytu do szczytu, zapewniając niezawodny przebieg tych operacji.

Więcej informacji

STUDIA PRZYPADKÓW

NARZĘDZIA PROJEKTOWE I USŁUGI

Test & Measurement Tool

Narzędzia do projektowania

Konfigurator przeciągania i upuszczania w trybie online ze wstępnie wybranymi konfiguracjami.

Rozpocznij projektowanie

Raporty z testów

Testujemy nasze produkty w skrajnych warunkach środowiskowych, takich jak wysokie różnice temperatur czy drgania.

Więcej informacji

Zintegrowane rozwiązania

Nasza wiedza! Dowiedz się więcej o naszych możliwościach w zakresie integracji mechanicznej i elektronicznej.

Więcej informacji

Zasoby

Snippet MicroTCA Sell Sheet

Karta danych

MicroTCA z RTM do zastosowań o wysokiej wydajności

Przeczytaj więcej
Snippet Advanced Physics Brochure

Broszura

Zaawansowane centra fizyki i badań

Przeczytaj więcej
Snippet Server Cabinet Whitepaper

Opracowanie techniczne

Stojaki IT — jaką rolę tak naprawdę odgrywają w naszym centrum danych?

Przeczytaj więcej
Video_Rear_Door_Cooler.png

Filmy

Prezentacja produktu, wywiady i wiele więcej

Obejrzyj teraz

KONTAKT I DYSTRYBUCJA

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć? Aby poznać wszystkie potrzeby projektowe, produkty i usługi, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów już dziś.

Kontakt

Gdzie kupić

Chcesz znaleźć nasze produkty w Twojej okolicy? Skorzystaj z naszego lokalizatora, aby znaleźć dystrybutora w Twojej okolicy.

Lokalizator sprzedaży