Przegląd rozwiązań do chłodzenia
ZAPEWNIJ CHŁODZENIE SPEŁNIAJĄCE POTRZEBY WYDAJNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO
Wydajne i skuteczne chłodzenie jest niezbędne w innowacjach nowej generacji. Zespoły nVent SCHROFF są ekspertami w optymalizacji rozwiązań chłodniczych dedykowanych dla danego zastosowania w odniesieniu do kosztów i wydajności. Chociaż wymuszone chłodzenie powietrzem jest nadal najpopularniejszą technologią, przy wyższych wymaganiach chłodzenia wentylatory wytwarzają silniejsze zakłócenia EMC i hałas akustyczny, a także silniejsze drgania, które mogą być szkodliwe w danym zastosowaniu. Firma nVent SCHROFF oferuje chłodzenie wentylatorowe, chłodzenie przewodzące, klimatyzatory, wymienniki ciepła, chłodzenie zanurzeniowe i agregaty chłodnicze, w zależności od wymagań i celów produktu.

Rozwiązania precyzyjne
Zaprojektowane przez inżynierów dla inżynierów — nasze produkty do zarządzania ciepłem odpowiadają na rzeczywiste wyzwania z wysoką precyzją i możliwością adaptacji.
Niezawodność w wymagających środowiskach
Zaprojektowane, aby wytrzymać trudne warunki, zapewniając spokój ducha i stałą wydajność w aplikacjach o znaczeniu krytycznym.
Oferta konfigurowalnych produktów
Oferujemy szeroką gamę skalowalnych rozwiązań do chłodzenia, które można dostosować do konkretnych potrzeb projektowych i operacyjnych.
Inteligentne zarządzanie termiczne
Zaawansowane funkcje sterowania i monitorowania zapewniają inżynierom cenne informacje i zautomatyzowane systemy zwiększające wydajność operacyjną oraz trwałość.
Strefy chłodzenia
Chłodzenie szafy
Rozwiązania do chłodzenia szafy nVent SCHROFF zaprojektowano z myślą o niezawodnej regulacji temperatury w konfiguracjach wykorzystujących obudowy. Dzięki wszechstronnym opcjom, takim jak tace wentylatorów, wymienniki ciepła i klimatyzatory, systemy te zapewniają inżynierom niezawodne narzędzia, które chronią sprzęt przed wahaniami temperatury i zapewniają stałą wydajność.
Kluczowe rozważania
- Zoptymalizowany przepływ powietrza w stojaku
- Dodatkowe wentylatory lub wymienniki ciepła powietrze/woda
Stojak i wbudowane chłodzenie
Do ukierunkowanego chłodzenia w stojakach i systemach wbudowanych oferujemy modułowe wentylatory i metody chłodzenia przewodzącego. Rozwiązania te spełniają wymagania środowisk o ograniczonej przestrzeni i dużej gęstości, zapewniając inżynierom elastyczność w skutecznym zarządzaniu przepływem powietrza i wydajnością cieplną.
Kluczowe rozważania
- Wybór wentylatora
- Wkład filtrujący
- Filtr powietrza
- Zoptymalizowane prowadzenie powietrza
Chłodzenie płyty
Opcje chłodzenia płyty firmy nVent Schroff obejmują radiatory o wysokiej wydajności, interfejsy termiczne i przewodowe płyty chłodzące zaprojektowane do zarządzania ciepłem na poziomie podzespołu. Produkty te wspierają inżynierów w utrzymaniu wydajności i stabilności płyt drukowanych (PCB) przy trudnych obciążeniach termicznych.
Kluczowe rozważania
- Geometria / połączenie radiatora
- Materiał powierzchni termicznej
- Rury cieplne
- Zespoły chłodzone kondukcyjnie i kluczowanie
Kontrola termiczna i monitorowanie
Nasze rozwiązania do kontroli termicznej i monitorowania zapewniają inżynierom narzędzia do inteligentnego zarządzania temperaturami. Dzięki czujnikom, sterownikom i zintegrowanemu oprogramowaniu systemy te ułatwiają automatyczną regulację temperatury i stałe monitorowanie w celu proaktywnego zarządzania warunkami termicznymi.

Symulacja termiczna i testowanie
W nVent Schroff oferujemy zaawansowane usługi symulacji termicznej i testowania, aby wspierać inżynierów w optymalizacji projektów systemów. Nasze narzędzia symulacyjne umożliwiają precyzyjne modelowanie wydajności cieplnej, umożliwiając inżynierom precyzyjne przewidywanie rozkładu ciepła i wzorców przepływu powietrza. W połączeniu z najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi sprawdzamy wydajność produktu w rzeczywistych warunkach, zapewniając, że Twoje systemy są wyposażone do obsługi nawet najbardziej wymagających środowisk. To kompleksowe podejście pomaga inżynierom podejmować świadome decyzje, minimalizować ryzyko i przyspieszać terminy rozwoju.
Wiadomości i zasoby
Produkty w działaniu