Pojazdy lądowe
Wydajność i niezawodność w zastosowaniach o kluczowym znaczeniu
Niezależnie od tego, czy chodzi o utrzymanie, czy modernizację, bogata oferta nVent SCHROFF, doskonale nadaje się do ochrony kluczowych zastosowań, takich jak zintegrowana komunikacja bojowa, operacje logistyczne i flotowe oraz systemy radarowe.
Portfolio produktów
Produkt godny polecenia: Wytrzymałe systemy VPX
Titan COTS — do zastosowań wymagających odporności na silne wstrząsy i drgania
Dla wymagających zastosowań w przemyśle lotniczym i obronnym nVent oferuje system nVent SCHROFF Titan COTS o zwiększonej odporności na wstrząsy i drgania. System VPX 19″ jest mechanicznie oparty na stojaku podrzędnym typu SCHROFF EuropacPRO i może wytrzymać obciążenia udarowe do 25 g i drgania do 3 g.
Najlepsza w swojej klasie integralność sygnału zapewniająca najwyższą szybkość transmisji danych dzięki płytom montażowym nVent SCHROFF VPX
Obsługuje najnowszy standard VPX z szybkością transmisji danych do 10.3125 Gbaud
Opcjonalne rozpraszanie ciepła z wymuszonym chłodzeniem powietrza od przodu do tyłu i regulacją prędkości wentylatora
Przedni panel chłodzący można łatwo wymontować w celu konserwacji i dostępności
Proste i szybkie modyfikacje dzięki modułowej konstrukcji