Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Adaptery testowe

Adaptery testowe
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Typ
  • Typ złącza
  • Współpracuje z
  • Wysokość stojaka
      Zastosuj
    • Głębokość płyty
        Zastosuj
      • Pole pomiarowe
      • Liczba warstw
          Zastosuj
        • Materiał
        Filtr0

        Produkty | 9 Wyników (41 artykuły)

        board guides

        Szyna prowadząca adaptera testowego

        Szyna prowadząca do adapterów testowych nVent SCHROFF.
        test adaptors

        Adapter testowy do złącza DIN typu M.

        Adapter testowy do płytek ze złączami DIN 41612 typu M, aby uzyskać dostęp do punktów testowych na płycie.
        test adaptors

        Adapter testowy typu C.

        Adapter testowy do płytek ze złączami DIN 41612 typu C w celu uzyskania dostępu do punktów testowych na płycie.
        test adaptors

        Adapter pośredni do montażu kilku adapterów testowych 3U.

        Zestaw wspornika do wykonania adaptera testowego 6 / 9 U z adapterów testowych 3 U.
        test adaptors for vmebus

        Adapter testowy do magistrali VMEbus

        Adapter testowy do płyt VMEbus, aby uzyskać dostęp do punktów testowych na płycie.
        test adaptors

        Adapter testowy do złącza DIN typu F.

        Adapter testowy do płytek ze złączami DIN 41612 typu F w celu uzyskania dostępu do punktów testowych na płycie.
        test adaptors

        Adapter testowy do złącza DIN typu D.

        Adapter testowy do płytek ze złączami DIN 41612 typu D w celu uzyskania dostępu do punktów testowych na płycie.
        test adaptors

        Adapter testowy do złącza DIN typu B.

        Adapter testowy do płytek ze złączami DIN 41612 typu B, aby uzyskać dostęp do punktów testowych na płycie.
        test adaptors

        Adapter testowy do złącza DIN typu E.

        Adapter testowy do płytek ze złączami DIN 41612 typu E w celu uzyskania dostępu do punktów testowych na płycie.