Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Innowacje

RatiopacPRO Style Exploded Hero Banner
Innowacje
Stworzone do łączenia, zasilania i ochrony

Analizy przypadków

Innowacje w dziedzinie łączności i ochrony do rzeczywistych zastosowań

Uznane na całym świecie szafy, obudowy, rozwiązania do zasilania i chłodzenia nVent SCHROFF przenoszą innowacje z laboratorium badawczo-rozwojowego w teren.

Pickering Banner

Wspieranie urządzeń do testowania systemów zarządzania akumulatorami (BMS) opartych na PXI firmy Pickering Interfaces na potrzeby rozwoju i produkcji pojazdów elektrycznych

Modułowa technologia PXI/PXIe firmy nVent SCHROFF umożliwiła firmie Pickering Interfaces zaoferowanie klientom z branży motoryzacyjnej skalowalny, niezawodny sprzęt testowy do walidacji krytycznych systemów zarządzania akumulatorami (BMS) w pojazdach elektrycznych.

Dowiedz się więcej
QC Banner

Obudowa elektroniki sterującej obliczeniami kwantowymi Qblox w laboratoriach na całym świecie

Dzięki specjalnie oznaczonym, częściowo opartym na standardowych rozwiązaniach obudowom dostarczanym na żądanie przez nVent SCHROFF i Koning & Hartman firma Qblox ma wsparcie mechaniczne, którego potrzebuje, aby skalować swoją działalność wraz z klientami.

Dowiedz się więcej
Ecostor Case Study banner

ECOSTOR: Dostosowane zabezpieczenia dla rozwiązań do przechowywania używanych akumulatorów

Ecostor, producent oryginalnego sprzętu do magazynowania energii (OEM), potrzebował rozwiązania do przechowywania ciężkich akumulatorów samochodowych. Rozwiązanie musiało być wytrzymałe, mobilne, elastyczne oraz odporne na wstrząsy i drgania. Po obliczeniu czasu i kosztów stworzenia autorskiego rozwiązania firma Ecostor wybrała przenośną szafę Schroff Varistar CP.

Dowiedz się więcej
Intilion Case Study banner

INTILION: Mobilne i stacjonarne systemy magazynowania energii

Firma Intilion zwróciła się do nVent SCHROFF z wizją opracowania stacjonarnego komercyjnego rozwiązania magazynowego, zdolnego do obsługi od 60 kWh do 500 kWh, które byłoby dobrze dostosowane do różnych zastosowań, takich jak pomoc klientom w unikaniu szczytów obciążenia, optymalizacja zużycia w systemach fotowoltaicznych, zapewnienie infrastruktury dla mobilności elektrycznej, a nawet zapewnienie elektryfikacji w małych miejscowościach poza zasięgiem sieci.

Dowiedz się więcej

 

Trendy branżowe

Rozwijaj swoje innowacje jeszcze szybciej

Systemy elektroniczne stanowią rdzeń innowacji, dlatego firma nVent SCHROFF dba o integrację, działanie i długą żywotność tych systemów bez względu na ich wielkość i złożoność. Dzięki naszym rozwiązaniom można mieć pewność, że rozwiązania technologiczne wykorzystywane we wprowadzanych innowacjach będą działać bezpiecznie i wydajnie nawet w najtrudniejszych warunkach.

Industry Trends-Rail Insights

Więcej informacji poświęconych kolei: Cyberbezpieczeństwo w nowoczesnej infrastrukturze kolejowej

W ciągu ostatnich piętnastu lat globalne sieci kolejowe uległy radykalnym zmianom. Systemy biletowe, sygnalizacyjne i informacyjne dla pasażerów stały się cyfrowe. W przyszłości nowoczesne technologie sygnalizacyjne i AI sprawią, że pociągi będą w pełni autonomiczne.

Dowiedz się więcej
Industry Trends-Rail Insights

Więcej informacji poświęconych kolei: Wyznaczanie nowych standardów w obudowach do nowoczesnej infrastruktury kolejowej

Cyfryzacja systemów kolejowych wymaga ochrony kluczowej infrastruktury cyfrowej przed zagrożeniami cybernetycznymi i ingerencją fizyczną. Kluczowe znaczenie ma tu zabezpieczenie elektroniki przytorowej, a innowacje, takie jak obudowy nVent SCHROFF, zapewniają niezawodność systemu.

Dowiedz się więcej
A&D naval ship 444x274

Więcej informacji poświęconych A&D: Układy elektroniczne w marynarce mierzą się z trudnymi wyzwaniami

Zaawansowane układy elektroniczne mają kluczowe znaczenie dla nowoczesnych okrętów, ponieważ wspierają kluczowe zadania, takie jak obsługa celowania, radaru i komunikacji, a także obsługa monitorowania i kontroli. Systemy te muszą działać niezawodnie podczas długich rejsów w trudnych warunkach.

Dowiedz się więcej
Industry Trends-SubPages Article

Więcej informacji poświęconych A&D: Wojna elektroniczna: zmniejszenie śladu SWaP

Wojna elektroniczna (EW) szybko ewoluuje, a czołowi kontrahenci lotniczy i obronny inwestują w ofensywne i defensywne rozwiązania do kontroli zagęszczonego środowiska częstotliwości radiowych i pola elektromagnetycznego na polu bitwy.

Dowiedz się więcej

 

Innowacyjne produkty

Usprawnienie innowacji. Ochrona kluczowych technologii.

Wspieraj innowacyjne technologie dzięki współpracy z niezawodnym i długoterminowym partnerem w dziedzinie technologii obudów, zasilania i zarządzania temperaturą.

Advanced EMC Subrack

Zestaw Advanced EMC Subrack

W dynamicznym świecie nowoczesnych kolei, wyposażonych w technologie nowej generacji, takie jak systemy CBTC, 5G i AI, zapewnienie skutecznej ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) staje się coraz bardziej złożone. Nasze rozwiązanie do ochrony przed EMC rozwiązuje ten problem dzięki zaawansowanej konstrukcji obudowy, która zwiększa ekranowanie EMI nawet o 160% przy częstotliwości 40 GHz.

Dowiedz się więcej
RatiopacPRO Style 444x274

Projektowanie obudowy typu desktop

Firmy realizujące próby i pomiary na całym świecie pragną, aby ich obudowy do komputerów stacjonarnych odzwierciedlały wartości i tożsamość marki. Tradycyjne dostosowywanie jest jednak czasochłonne i nieelastyczne. RatiopacPRO Style przekształca personalizację obudowy stacjonarnej poprzez odblokowanie potencjału projektowego i osiągnięcie wyróżniającej się estetyki.

Dowiedz się więcej
Varistar CP 444x274

Szafa Varistar CP

Platforma nVent SCHROFF Varistar CP to modułowy system szaf zoptymalizowany pod kątem dużych obciążeń, lepszego zarządzania kablami, wyższego poziomu bezpieczeństwa i efektywnego chłodzenia. Zapewnia elastyczność i możliwość dostosowania do różnych zastosowań.

Dowiedz się więcej
Rack Safety Plus 444x274

PDU z funkcjami bezpieczeństwa

Jednostka PDU nVent SCHROFF Rack Safety Plus jest idealnym rozwiązaniem do szaf elektronicznych w rozmiarze 19 cali i automatycznych systemów testowych. Obsługuje dystrybucję zasilania sieciowego i spełnia wymogi bezpieczeństwa zgodnie z normami EN 60947-5-1 i EN 60204. Można wybrać konfiguracje standardowe lub dostosowane do własnych potrzeb za pomocą konfiguratora online firmy nVent.

Dowiedz się więcej

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć? Aby poznać wszystkie potrzeby projektowe, produkty i usługi, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów już dziś.