19-calowe obudowy 19-calowe obudowy Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Obudowa Rodzina produktów Inpac (13) RatiopacPRO (50) RatiopacPRO air (25) Typ Obudowa indywidualnych podzespołów elektronicznych (75) Wysokość stojaka 2U (13) 3U (24) 4U (19) 5U (10) 6U (22) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość stojaka 84HP Głębokość 254.5mm (3) 255.5mm (15) 314.5mm (3) 315.5mm (15) 374.5mm (4) 375.5mm (15) 434.5mm (3) 435.5mm (15) 495.5mm (15) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Ekranowanie EMC Nie (13) Nie (możliwość modernizacji) (75) Obciążenie statyczne 15kg (13) 25kg (75) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Zgodność z IEC 60297-3-101 IEC 60297-3-102 (75) IEEE 1101.1 (75) IEEE 1101.10 (75) IEEE 1101.11 (75) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: 19-calowe obudowyWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieInpacSzczegółyRatiopacPROSzczegółyRatiopacPRO AirSzczegóły