Obudowa 19" Obudowa 19" Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Mała obudowa (12) Stojak podrzędny/podstawa montażowa (36) Rodzina produktów Interscale (12) MultipacPRO (36) Typ Perforowany (19) Lity (29) Wysokość stojaka 1U (14) 2U (13) 3U (12) 4U (7) 5U (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 220mm (6) 221mm (3) 221.45mm (3) 280mm (11) 310mm (3) 310.35mm (3) 340mm (9) 400mm (4) 460mm (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Ekranowanie EMC Nie (możliwość modernizacji) (36) Tak (12) Zgodność z IEC 60297-3-100 IEC 60297-3-101 (3) IEC 60297-3-105 (9) IEC 60297-3-109 (6) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Obudowa 19"Wyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieArkusz blachySzczegółyProfilSzczegóły