Chłodzenie powietrzem Chłodzenie powietrzem Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Przegroda powietrzna (12) Wentylator (8) Zespół wentylatora (10) Rodzina produktów CompacPRO (12) EuropacPRO (12) Inpac (12) Interscale (8) PropacPRO (12) RatiopacPRO (12) RatiopacPRO air (20) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Typ Taca wentylatora (10) Wentylator promieniowy (8) Z panelem przednim (8) Bez panelu przedniego (4) Współpracuje z Obudowy (20) Stojaki podrzędne (12) Wysokość stojaka 3U (6) 6U (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość stojaka 4HP (12) 28HP (2) 42HP (2) 63HP (2) 84HP (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 20mm (3) 25mm (7) 160mm (10) 220mm (10) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Napięcie DC 12V (8) Materiał Aluminium (20) Stal (10) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Chłodzenie powietrzemWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieTace wentylatorówSzczegółyFanówSzczegółyDeflektory powietrzaSzczegóły