Chłodzenie powietrzem do cieczy Chłodzenie powietrzem do cieczy Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz (41) Szafa/podstawa stojaka (1) Zestaw złącza (1) Moduł sterujący (1) Zawór sterujący (1) Panel wyświetlacza/operatora (2) Taca wentylatora (2) Filtr (2) Zestaw uszczelek (1) Wąż (9) Jednostka zarządzania (2) Zestaw montażowy (2) Czujnik (2) Wkładka gwintowana (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Rodzina produktów Chłodzenie powietrzem (2) RackChiller (41) Varistar CP (9) Chłodzenie (14) Typ Aktywny (1) Pasywny (1) Przyłącze wody (1) Kolor Czarny (6) Czarny/szary (13) Jasnoszary (2) Biały (6) Szerokość 153.4mm (1) 156mm (1) 215.15mm (1) 300mm (11) 426mm (2) 441mm (2) 443.4mm (1) 600mm (14) 750mm (6) 800mm (14) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Współpracuje z Ograniczenie przejścia (2) Varistar (6) Varistar CP (6) Wysokość stojaka 38U (1) 42U (15) 47U (9) 48U (3) 52U (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 26.21mm (1) 30.16mm (1) 126.3mm (2) 280mm (20) 368mm (12) 500mm (2) 695mm (2) 1000mm (2) 1200mm (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Materiał Aluminium (4) Stal miękka (12) Stal (35) Poliuretan (1) Wykończenie Cynkowane aluminium (2) Powłoka proszkowa (45) Wysokość 78.9mm (1) 81.5mm (1) 100mm (1) 177mm (2) 244.24mm (2) 266mm (2) 2000mm (13) 2046mm (6) 2050mm (1) 2200mm (8) 2300mm (3) 2313mm (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Kod koloru RAL 7021 (24) RAL 7035 (2) RAL 9003 (6) RAL 9005 (6) Stopień ochrony IP20 (22) IP55 (2) UL2416 (12) Długość 2500mm (3) 3000mm (1) 4000mm (2) 6000mm (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Napięcie zasilania 115 – 240 (2) 195 – 277 (20) 200 – 240 (4) ≥230 (2) Zasilacz nadmiarowy Nie (4) Podawanie płynu chłodzącego Dolne (25) Góra (24) Wstecz (2) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Chłodzenie powietrzem do cieczyWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieChłodnica tylnych drzwi RackChillerSzczegółyChłodnica rzędowa RackChillerSzczegółyChłodnica powietrza-wody w szafie typu RackSzczegółyAkcesoria chłodzące powietrze-cieczSzczegóły