Kaseta HF Kaseta HF Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Zestaw montażowy (1) Wspornik (2) Pokrywa (12) Panel przedni (6) Nakrętka (2) Wkręt (1) Zestaw ekranujący (37) Panel boczny (18) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Rodzina produktów EuropacPRO (37) Moduł wtykowy typu ramowego (37) Wtyczka typu ramowego HF (2) PropacPRO (37) RatiopacPRO (29) RatiopacPRO air (37) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Typ Panel przedni (6) Zestaw montażowy (1) Prowadnica PCB (2) Panel tylny (12) Wkręt (1) Nakrętka przesuwna (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Współpracuje z Obudowy (37) Kasety (14) Moduł wtykowy typu ramowego (21) Panele przednie (38) Stojaki podrzędne (37) Wysokość stojaka 2U (5) 3U (32) 4U (5) 5U (5) 6U (8) 9U (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 5.8mm (2) 12mm (2) 52mm (3) 97mm (5) 128.4mm (6) 142mm (1) 232mm (3) 365.5mm (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Materiał Aluminium (36) Stal nierdzewna (22) Stal (4) Poliamid 6 (2) Elastomer termoplastyczny (17) Liczba opakowań 1 (39) 10 (24) 100 (16) Wykończenie Anodyzowany (24) Niklowany (1) Powierzchnia pasywowana (12) Powłoka cynkowana (2) Szerokość stojaka 7HP (6) 10HP (11) 12HP (6) 14HP (6) 21HP (6) 28HP (6) 100HP (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 3.8mm (6) 4.97mm (6) 7mm (2) 9.8mm (2) 32.22mm (1) 50.46mm (1) 60.62mm (1) 70.78mm (1) 106.34mm (1) 141.9mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 1.62mm (10) 2.22mm (6) 2.5mm (6) 5.5mm (2) 13.5mm (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Rozmiar gwintu M2,5 (2) M3 (1) Wykończenie z przodu Anodyzowany (6) Długość 16mm (1) 167mm (6) 227mm (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wykończenie z tyłu Przewodzące (6) Obrabiane krawędzie Nie (6) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Kaseta HFWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieTubusSzczegółyPanel przedniSzczegółyUszczelki EMCSzczegółyPanel tylnySzczegółyŚruby i akcesoriaSzczegóły