CompacPRO Complete Desktop Case, nieekranowane
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
CompacPRO Complete Desktop Case, nieekranowane
Wstępnie skonfigurowany futerał nVent SCHROFF CompacPRO zapewnia ochronę elektroniki dla 19-calowych zespołów, takich jak moduły wtykowe i europłyty. Aluminiowa rama z odlewu ciśnieniowego i panele boczne gwarantują solidne rozwiązanie. Ponadto dostępna jest szeroka gama akcesoriów.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Obudowa biurkowa wstępnie skonfigurowana zgodnie z normą IEC 60297-3-101 dla komponentów 19"
- Aluminiowa konstrukcja zapewnia solidne rozwiązanie
- Panel boczny ze zintegrowaną funkcją klamki
- Do montażu na płycie montażowej z paskami izolacyjnymi
- Otwory wentylacyjne na tylnym panelu
- Otwory wentylacyjne w płycie podstawy
- IP 20 zgodnie z IEC 60529
- Przednia i tylna identyczna, symetryczna głębokość konstrukcji
- Połączenia GND / uziemienia zgodnie z (patrz strona katalogowa 5.76)
- Zgodność z normą DIN EN 62368-1
Specyfikacje
Typ produktu
Obudowa
Typ
Obudowa podzespołów 19"
Rodzina produktów
CompacPRO
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.