Obudowa CompacPRO Desktop, nieekranowana
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Obudowa CompacPRO Desktop, nieekranowana
nVent SCHROFF CompacPRO CASE zapewnia ochronę elektroniki dla 19" i pojedynczych zespołów elektronicznych. Aluminiowa rama z odlewu ciśnieniowego i profile boczne gwarantują solidne rozwiązanie. Ponadto dostępna jest szeroka gama akcesoriów.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Obudowa biurkowa do indywidualnego montażu
- Aluminiowa konstrukcja zapewnia solidne rozwiązanie
- Wymiary międzynarodowe zgodnie z IEC 6297-3-101
- Panel boczny ze zintegrowaną funkcją klamki
- Przednia i tylna identyczna, symetryczna głębokość konstrukcji
- Otwory wentylacyjne w płycie podstawy
- IP 20 zgodnie z IEC 60529
Specyfikacje
Typ produktu
Obudowa
Typ
Obudowa indywidualnych podzespołów elektronicznych
Rodzina produktów
CompacPRO
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.