Złącza
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 19 Wyników (54 artykuły)

Szyba kontaktowa do blokowania/kodowania złącza
Kodowanie złącza służy do zapewnienia bezpieczeństwa przed nieprawidłowym wstawieniem.

Złącze klucza/kołka kodującego
Kołek kodujący złącza służy do zabezpieczenia przed nieprawidłowym włożeniem.


Klucz / kodowanie zasilacza dla 19-calowych złączy żeńskich
Kołek kodujący / klinujący do H15 złącza łączącego zasilacze z H15 złączem.

Złącze typu C, EN 60603, DIN 41612, do kabla taśmowego
Złącze męskie / żeńskie DIN typu C. Klasa wymagań 2 zgodnie z EN 60603 (DIN 41642).

Obudowa złącza, pusta, dźwignia blokująca
Dźwignie blokujące mogą być używane do mocowania np. płyt terminatora lub złączy we/wy na miejscu.

Obudowa złącza typu C i R, pusta
Obudowa złącza jest przymocowana do płytki za pomocą śrub; jest zamontowana na słupkach owijania drutu.

Przewód taśmy lutowniczej
Efektywne łączenie połączeń w tej samej sieci i z tym samym potencjałem.

Pasek kodowania
Kodowanie jest zamontowane z boku złącza. W przypadku kodowania tylko płytka kodowana może zmieścić się w prawym gnieździe.

Złącze typu B, EN 60603, DIN 41612
Złącze męskie / żeńskie DIN typu B. Klasa wymagań 2 zgodnie z EN 60603 (DIN 41642).

Złącze typu C, EN 60603, DIN 41612
Złącze męskie / żeńskie DIN typu C. Klasa wymagań 2 zgodnie z EN 60603 (DIN 41642).

Złącze typu D, EN 60603, DIN 41612
Złącze męskie / żeńskie DIN typu D. Klasa wymagań 2 zgodnie z EN 60603 (DIN 41642).