Elementy sterujące i akcesoria
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Wysokość
- Typ
- Napięcie AC
- Głębokość
- Współpracuje z
- Długość
- Montaż
- Ekranowanie EMC
- Materiał
- Wykończenie z przodu
- Wykończenie z tyłu
- Wysokość stojaka
- Szerokość stojaka
- Szerokość
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 11 Wyników (17 artykuły)

Kabel połączeniowy do termostatu

Sterowanie prędkością wentylatora, przewód połączeniowy wyjścia otwartego kolektora

Szyna DIN do termostatu

Termostat ze zintegrowanym czujnikiem temperatury ogrzewania lub wentylatora
Termostat z wbudowanym czujnikiem.



Panel przedni termostatu z wyświetlaczem cyfrowym 19U.
Panel przedni 19" do termostatu z wyświetlaczem cyfrowym




Podłączenie do sieci termostatycznej, SCHUKO/UTE
Podłączenie do sieci termostatycznej SCHUKO/UTE.