Seria CPCI
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Liczba szczelin
- Typ
- Typ płyty montażowej
- Transfer danych
- Moc na szczelinę
- Napięcie wejściowe AC
- Kierunek przepływu powietrza
- Wysokość stojaka
- Typ zasilacza
- Zasilacz w zestawie
- Tylne We/Wy
- Zgodność z
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 4 Wyników (6 artykuły)

System szeregowy CPCI z 19-calowym zasilaczem, pulpitem, 4 U, 8 gniazdami, 44 km
Serial Desktop Chassis COMPACTPCI na dziewięć płyt 3 U i jeden zasilacz 3U.

System szeregowy CPCI z zasilaczem ATX, 4 U, 9 gniazdo
4 U CompactPCI Serial System dla dziewięciu płyt 3 U i jednego wbudowanego zasilacza ATX.

System szeregowy CPCI z wtykowym zasilaczem, 4 U, 9 gniazdo
4 U CompactPCI Serial System dla dziewięciu płyt 3 U i jednego zasilacza 3 U.

CPCI Serial R3.0 System z wtykowym zasilaczem, 4U.
4 U CompactPCI Serial System dla dziewięciu płyt 3 U i jednego zasilacza 3 U.