Drzwi i panele tylne Drzwi i panele tylne Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Zestaw montażowy (1) Wspornik (1) Drzwi szafy (310) Szafa/rama stojaka (12) Szafa/panel stojaka (51) Rodzina produktów Etsirack (1) Varistar CP (366) Typ Ramka dekoracyjna (12) Drzwi szklane (50) Drzwi szklane podwójne (12) Na zawiasach, lewa strona (6) Na zawiasach, prawa strona (6) Panel tylny (39) Element mocujący (1) Drzwi stalowe (52) Drzwi stalowe, perforowane (72) Drzwi stalowe, gładkie (16) Drzwi stalowe podwójne (14) Drzwi stalowe podwójne, perforowane (20) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Współpracuje z Varistar CP (252) Wysokość stojaka 24U (39) 29U (39) 33U (45) 38U (69) 42U (76) 47U (73) 52U (22) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Typ blokady Blokada 3-punktowa (136) Blokada 3-punktowa, elektroniczna (18) Blokada 4-punktowa (38) Blokada 5-punktowa (10) Blokada wielopunktowa (6) Blokada jednopunktowa (76) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Materiał Aluminium (1) Szkło (50) Stal nierdzewna (36) Stal (357) Wykończenie Cynkowane aluminium (1) Powłoka proszkowa (347) Powłoka cynkowana (1) Kolor Czarny/szary (297) Szerokość stojaka 800HP (1) Kod koloru RAL 7021 (297) Wysokość 600mm (1) 1200mm (39) 1400mm (39) 1600mm (45) 1800mm (68) 2000mm (76) 2200mm (74) 2450mm (22) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 600mm (183) 800mm (182) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Stopień ochrony IP20 (222) IP55 (118) Obciążenie statyczne 400kgf (12) Zgodność z IEC 60529 (16) IEC 61587-1 (211) IEC 61587-2 (24) IEC 61587-3 (106) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Drzwi i panele tylneWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieDrzwi zwykłeSzczegółyPerforowane drzwiSzczegółyDrzwi przeszkloneSzczegółyRamki dekoracyjneSzczegółyPanele tylneSzczegóły