Uchwyt do wkładania/wyciągania typu IEL, Szara dźwignia, Czarny przycisk, Góra, 10 sztuk
Uchwyt wkładki/ściągacza, typ IEL zgodnie z normą IEEE 1101.10. Przesunięcie 0,1" dwa z tych uchwytów mogą pokonać siłę pojedynczej dźwigni 700 N (na parę).
Funkcje
- Nadaje się do sił wkładania i wyciągania do 700 N (na parę)
- Zgodnie z normami IEEE 1101.10 i IEC 60297-3-102
- Można zamontować mikroprzełącznik
- Offset 0.1" jest używany dla zasilaczy z SMD Plus
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Opis | Ilość | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zn odlewany ze zintegrowanym sworzniem wyrównującym do taśmy perforated i szyny prowadzącej IEEE 1101.10 | 10 | |
| 2 | Dźwignia, plastikowa PC, RAL 7035, UL 94 V0 | 10 | |
| 3 | Przycisk, plastikowy PC, RAL 9005, UL 94 V0 | 10 | |
| 4 | Wkręt kołnierzowy Pozidrive, M2,5 × 12.3, St, niklowany | 10 | |
| 5 | Śruba z łbem płaskim z Torx, M2,5 × 7, St, niklowana | 10 |
GENEROWANIE PLIKU CAD
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.