EuropacPRO 19" Subrack Kit do kolei, ekranowany, SNCF, CompactPCI, 6 U, 36 HP, 320 mm
Podstojak do zastosowań kolejowych, zgodny ze standardem SNCF, wersja ekranowana dla aplikacji CompacPCI.
Funkcje
- SNCF wymienione, EuropacPRO-fer, testowane do NF F F 61-005 i NF F 60-002
- Wspornik 19" jest mocno przymocowany do panelu bocznego (zgrzewany na zimno) i jest szczególnie odpowiedni do dużych naprężeń mechanicznych (odporność na wibracje)
- Poprzeczne pręty wsporcze zgodne ze standardem NFF ułatwiają wkładanie podpórki do ramy (szafki). Podwójna pozycja wkręcania 19" zwiększa dodatkowe bezpieczeństwo (standard NFF)
- IP 20, zgodnie z IEC 60529
- EMC około 40 dB przy GHz, 30 dB przy 2 GHz, przy założeniu, że przód jest pokryty ekranowanymi panelami czołowymi, badanie zgodnie z VG 95373 część 15
- Aluminiowa konstrukcja
- Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary
- Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Opis | Ilość | |
|---|---|---|---|
| 1 | Panel boczny typu H ze wspornikiem 19" (spawany na zimno); do uszczelnień tekstylnych EMC | 2 | |
| 2 | Przedłużenie panelu bocznego | 2 | |
| 3 | Kanały zewnętrzne | 2 | |
| 4a | Tylna szyna pozioma (H-VT) | 2 | |
| 4b | Tylna środkowa szyna pozioma (VT) | 1 | |
| 4c | Przednia szyna pozioma (H-LD) | 2 | |
| 6 | Pasek perforowany | 2 | |
| 7 | Pokrywa EMC, 175 T. | 2 | |
| 8 | Pokrywa tylna, 55 T. | 2 | |
| 9 | Zestaw montażowy ze śrubami samoblokującymi | 1 | |
| 10 | Zestaw płyty montażowej - materiał ekranujący EMC | 2 | |
| 11 | Rama tylna, 3 U, 21 T. | 2 | |
| 13 | Uchwyty | 2 | |
| 5 | Threaded inserts | 6 | |
| 12 | Protective bracket SNCF | 4 | |
| 14 | Assembly kit with self-locking screws | 1 | |
| 15 | User manual | 1 |
GENEROWANIE PLIKU CAD
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.