EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, ekranowany, 3 U, 415 mm
EMC ekranowany subrack do montażu na płycie montażowej, tylna strona pokryta tylnym panelem.
Funkcje
- Podpórka z bocznym panelem typu F („elastyczny”), przedni wspornik 19” w zestawie, uchwyt 19” z regulacją głębokości sprzedawany oddzielnie (nie wchodzi w skład zestawu)
- Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie
- Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary
- EMC około 40 dB przy GHz, 30 dB przy 2 GHz, przy założeniu, że przód jest pokryty ekranowanymi panelami czołowymi, badanie zgodnie z VG 95373 część 15
- IP 20, zgodnie z IEC 60529
- Aluminiowa konstrukcja
- Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Tylna szyna pozioma do montażu na płycie montażowej z listwą izolacyjną
- Szyna pozioma typu „light”
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Raport z testu
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Opis | Ilość | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19-calowy wspornik do uszczelki tekstylnej EMC | 2 | |
| 2 | Profil narożny do tyłu dla uszczelki tekstylnej EMC | 2 | |
| 4a | Tylna szyna pozioma (L-KD) | 2 | |
| 5 | Wkładka gwintowana (wstępnie zamontowana) | 6 | |
| 6 | Listwa izolacyjna, stała | 2 | |
| 7 | Pokrywa EMC | 2 | |
| 8 | Materiał uszczelniający EMC (wstępnie zamontowany) | 1 | |
| 9 | Panel tylny | 1 | |
| 10 | Instrukcja obsługi | 1 | |
| 11 | Zestaw montażowy | 2 | |
| 3 | Side panel type F | 2 | |
| 4 | Front horizontal rail (L‐KD) | 2 | |
| 4b | Rear horizontal rail (L‐ST) for backplane mounting with insulation strip | 2 | |
| 12 | User manual | 1 |
GENEROWANIE PLIKU CAD
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.