Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Seria 311 Krótki, samokompensacyjny system kopertujący/ściągacz
Seria HS311 została zaprojektowana zgodnie z NORMĄ VITA 100, aby zapewnić do 6:1 korzyści mechanicznych przy wkładaniu i ekstrakcji płytek obwodów drukowanych ze stykami złącza o dużej gęstości. Wbudowana sprężyna zapewnia dodatni nacisk na złącza podczas uruchamiania karty-Lok i stałą samokompensację tolerancji płytki. Model HS311-TC jest idealny do konserwacji 2. Poziomu; może być obsługiwany ręczną rękawicą i nie wymaga specjalistycznych narzędzi.
⚠OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym chromu (związków sześciowartościowych), który jest znany Stanom Kalifornijskim w celu spowodowania raka i problemów ze zdrowiem reprodukcyjnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
- Zaprojektowany zgodnie z VITA 100
- Utrzymuje dodatnie ciśnienie na złączach
- Zgodność z konserwacją drugiego poziomu; może być obsługiwany rękoma w rękawicy, nie są wymagane żadne specjalistyczne narzędzia
- Zapewnia samokompensację tolerancji płyty
- Zintegrowany mechanizm blokujący
- Dostępny jest niestandardowy sitodruk.
Atrybuty produktu
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
GENEROWANIE PLIKU CAD
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.