Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Przód

Przód
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Rodzina produktów
  • Typ
  • Współpracuje z
  • Materiał
  • Kolor
  • Szerokość stojaka
      Zastosuj
    • Długość
        Zastosuj
      Filtr1

      Zastosowane filtry: 1

      Wyświetl wszystkie filtry (1)

      Produkty | 7 Wyników (43 artykuły)

      Horizontial Rail

      Szyna podtrzymująca Inpac do mocowania prowadnic

      Szyna nośna umożliwia montaż prowadnic.
      horizontal rail

      Szyna pozioma, przód, typ L-od, światło, bez wargi

      Szyna pozioma bez wargi umożliwia zastosowanie przedniego panelu 6 U dla podpórki, która jest podzielona na 2 x 3 U..
      horizontal rail

      Szyna pozioma, przednia, typ L-KD, lekka, krótka warga

      Pozioma szyna z krótką krawędzią zapewnia czystą konstrukcję zmontowanego panelu przedniego.
      horizontal rail

      Szyna pozioma przednia, typ H-KD, ciężka, krótka warga

      Aluminiowe szyny poziome typu H-KD.
      horizontal rail

      Szyna pozioma, przód, typ H-LD, ciężka, długa warga, do zastosowań IEEE

      Pozioma szyna z długą krawędzią umożliwia użycie uchwytów do wstawiania / ekstrakcji IEEE.
      EuropacPRO horizontal rail front rugged short lip

      Szyna pozioma, przód, typ R-KD, wytrzymała, krótka warga

      Wytrzymała szyna pozioma może wytrzymać wstrząsy i wibracje do 25 g.
      EuropacPRO horizontal rail front type r ld rugged long lip

      Szyna pozioma, przód, typ R-LD, Wytrzymała, długa warga

      Wytrzymała szyna pozioma może wytrzymać wstrząsy i wibracje do 25 g.