Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Przód

Przód
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Rodzina produktów
  • Typ
  • Szerokość stojaka
      Zastosuj
    Filtr1

    Zastosowane filtry: 1

    Wyświetl wszystkie filtry (1)

    Produkty | 6 Wyników (42 artykuły)

    horizontal rail

    Szyna pozioma, przód, typ L-od, światło, bez wargi

    Szyna pozioma bez wargi umożliwia zastosowanie przedniego panelu 6 U dla podpórki, która jest podzielona na 2 x 3 U..
    horizontal rail

    Szyna pozioma, przednia, typ L-KD, lekka, krótka warga

    Pozioma szyna z krótką krawędzią zapewnia czystą konstrukcję zmontowanego panelu przedniego.
    horizontal rail

    Szyna pozioma przednia, typ H-KD, ciężka, krótka warga

    Aluminiowe szyny poziome typu H-KD.
    horizontal rail

    Szyna pozioma, przód, typ H-LD, ciężka, długa warga, do zastosowań IEEE

    Pozioma szyna z długą krawędzią umożliwia użycie uchwytów do wstawiania / ekstrakcji IEEE.
    EuropacPRO horizontal rail front rugged short lip

    Szyna pozioma, przód, typ R-KD, wytrzymała, krótka warga

    Wytrzymała szyna pozioma może wytrzymać wstrząsy i wibracje do 25 g.
    EuropacPRO horizontal rail front type r ld rugged long lip

    Szyna pozioma, przód, typ R-LD, Wytrzymała, długa warga

    Wytrzymała szyna pozioma może wytrzymać wstrząsy i wibracje do 25 g.