Panele przednie Panele przednie Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Panel przedni Typ Panel przedni bez uchwytu (247) Typ uchwytu Brak (34) Montaż Na zawiasach, na dole (21) Na zawiasach, po boku (2) Przykręcany przód (224) Ekranowanie EMC Nie (136) Nie (możliwość modernizacji) (111) Materiał Aluminium Wykończenie z przodu Anodyzowany (247) Malowane (9) Wykończenie z tyłu Anodyzowany (66) Przewodzące (190) Obrabiane krawędzie Nie (215) Tak (32) Wysokość stojaka 2U (11) 3U (126) 4U (20) 5U (8) 6U (85) 9U (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 84mm (11) 128.4mm (125) 172.9mm (19) 217.4mm (8) 261.8mm (86) 395.1mm (7) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość stojaka 2HP (8) 3HP (7) 4HP (36) 5HP (8) 6HP (8) 7HP (10) 8HP (8) 9HP (2) 10HP (8) 12HP (8) 14HP (10) 16HP (7) 21HP (9) 28HP (16) 42HP (20) 63HP (17) 84HP (27) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 9.8mm (9) 14.9mm (8) 19.98mm (21) 20mm (18) 25mm (10) 30.1mm (10) 35.2mm (11) 35.22mm (1) 40.3mm (11) 45.38mm (2) 50.5mm (11) 60.6mm (11) 70.78mm (1) 70.8mm (11) 80.9mm (9) 106.3mm (11) 141.9mm (21) 213mm (25) 319.7mm (22) 426.4mm (33) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Zgodność z IEC 60297-3-101 (245) IEEE 1101.1/10 (245) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Panele przednieWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategoriePłaski, nieekranowanySzczegółyPłaskie ekranowanieSzczegółyU ekranowanySzczegółyDolny zawiasSzczegółyStrona na zawiasachSzczegółyD-SubSzczegółyKoncentrycznySzczegółyMasa/ uziemienieSzczegóły