Szyna prowadząca typu standardowego, PC
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Szyna prowadząca typu standardowego, PC
Nowa generacja szyn prowadzących typu akcesoriów do płytek drukowanych lub urządzeń typu plug-in. Tworzy niezawodny interfejs między mechaniką podszafy a podzespołami.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- NOWA generacja standardowych plastikowych prowadnic do niezawodnego przechowywania płytek PCB lub modułów wtykowych
- Znacznie zwiększona stabilność dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i wysokiej jakości materiałowi (PC)
- Ulepszone właściwości przeciwpożarowe, spełniają wymagania norm EN 45545-2 R22, R23 i R24 z HL3
- ?Bez halogenów?, zgodnie z normą IEC 61249-2-21
- Może być przypięty do poziomych szyn (wytłaczanie Al) lub do płyt o grubości 1.5 mm
- Może być przykręcony do szyn poziomych typu H i R w celu uzyskania wyższych wymagań w zakresie wstrząsów i wibracji
- Opcjonalny zacisk ESD do przewodzącego kontaktu pomiędzy płytką PCB i szyną poziomą
- Temperatura przechowywania: Od -40 °C ... 130 °C.
Specyfikacje
Współpracuje z
Stojaki podrzędne; Obudowy; Podstawa montażowa 19"; Systemy
Rodzina produktów
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Materiał
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem
Typ produktu
Szyna prowadząca
Typ
Standard
Dokument z rysunkiem
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.