Uchwyt przedni MultipacPRO, jednoczęściowy, szerokość 10 mm
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Uchwyt przedni MultipacPRO, jednoczęściowy, szerokość 10 mm
Przednie uchwyty można zamontować i ułatwić montaż. Uchwyty można montować od przodu.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Nośność 30 kg/parę
- Montaż na panelu przednim
- Może być stosowany w wersjach aluminiowych lub z blachy
Specyfikacje
Materiał
Aluminium
Wykończenie
Anodyzowany
Współpracuje z
Podstawa montażowa; Panele przednie
Rodzina produktów
MultipacPRO; Moduł wtykowy typu ramowego
Typ produktu
Uchwyt
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.