Wewnętrzne kanały kablowe
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Typ
- Współpracuje z
- Wysokość stojaka
- Wysokość
- Materiał
- Kolor
- Wykończenie
- Kod koloru
- Szerokość
- Głębokość
- Długość
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 18 Wyników (60 artykuły)

Oczko kablowe do panelu przedniego 19", gumowa podkładka
Gumowa podkładka do podwójnego oczka kabla stalowego. Tworzy płaską powierzchnię

Szyna podtrzymująca kabel Varistar do głębokości szafy
Pozioma szyna podtrzymująca kabel na głębokości szafy. Zamontowany bezpośrednio na ramie Varistar.

Szyna podtrzymująca kabel Varistar do szerokości szafy
Pozioma szyna podtrzymująca kabel w szerokości szafy. Zamontowany bezpośrednio na ramie Varistar.


Zestaw montażowy do mocowania oczków kabli do szyny C.
Zestaw montażowy do mocowania oczków kabli do szyny C.

Oczko kablowe do panelu przedniego 19"
Łatwe dopasowanie oczków kablowych do dedykowanego panelu przedniego 19".

Kanał kablowy
Kanały kablowe w bocznych i tylnych obszarach szafy oraz montaż na stojakach szafy, elementach głębokich lub profilach C.



Wspornik montażowy 19"
Moduły LSA-PLUS mogą być montowane na ramach montażowych lub prętach profilowanych z szynami montażowymi.

Adapter trasy górnego kabla szafki
Adapter do prowadzenia kabli umożliwiający zamocowanie korytek kablowych w rzędzie szaf.

Panel kablowy Varistar
Pionowy panel kablowy do wolnostojących szafek Varistar sproszkowany w kolorze szafek.