Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Liquid Flow Through Module

Liquid Cooling Flow Through Module

Next Level Cooling Solutions for Advanced MIL computing power

 

Although software is advancing rapidly, processors must remain the same size or shrink to meet SWaP requirements. As the upper threshold of board level heat and power dissipation continues to rise, it is exceeding the limits of air and conduction cooling, requiring more advanced solutions to keep boards from overheating. 

nVent SCHROFF has developed a Liquid Flow Through cooling solution in accordance with VITA Standard 48.4 which will allow customers to solve their thermal challenges with a customized flow through path that transfers heat away from processors. 

This provides superior heat dissipation compared to air or conduction cooling, with cooling capacity of approximately 300+ watts per 6U slot.

 

Thermal Design Expertise

  • Over 20 years of expertise in liquid cooling
  • Offer simulation and testing of module
  • Can design and develop entire liquid flow through module
 

Meets Rugged Standard

  • Meets REDI compliance
  • Meets VITA 48.4 for:
    ○ Standard leak proof interconnect for coolant 
    ○ Ruggedized Architecture 
    ○ 300W cooling capacity for 6U board/modules
  • Built in nVent ITAR registered facility
 

Customization

  • Can customize flow path, ambient temperature and board layout
  • Ability to maximize thermal performance and develop specifications for 3U boards
  • High degree of customization with low minimum quantities

Functional Overview

Technical Paper Download

How Liquid Flow Through Modules Work Reliably in Rugged Environments

FAQS

W jaki sposób firma nVent SCHROFF gwarantuje, że płyn/płyn chłodzący nie styka się bezpośrednio z elektroniką?

Firma nVent SCHROFF zaprojektowała moduł przepływu cieczy w oparciu o normy techniczne VITA 48.4 i SOSA. Moduł jest przyspawany do standardowego poszycia MIL, tworząc szczelną barierę między cieczą a elektroniką. Szybkozłącza można bezpiecznie podłączyć do dowolnej obudowy VITA 48.4 za pomocą naszych przyrządów do wsuwania/wyciągania serii 311, zapewniających dodatnie ciśnienie na złączach, a dodatkowe bezpieczeństwo gwarantują akcesoria do montażu Card-Lok o wysokiej sile mocowania, które blokują płytkę w obudowie.

Czy firma nVent SCHROFF może projektować niestandardowe moduły 3U i 6U?

Tak, nasz zespół inżynierów może stworzyć najbardziej optymalną ścieżkę przepływu za pomocą wewnętrznych symulacji termicznych, aby sprostać unikalnej konstrukcji płytek drukowanych. Moduł 3U może chłodzić do 150 W na gniazdo, a moduł 6U może chłodzić do 300 W na gniazdo.

Czy firma nVent SCHROFF może zapewnić wymagane elementy ustalające płyty i wkładki/ściągacze?

Tak, oprócz zapewnienia niestandardowego modułu ścieżki przepływu, firma nVent SCHROFF może polecić odpowiednie akcesoria do montażu Card-Lok i przyrządy do wsuwania/wyciągania, aby spełnić wymagania. W większości przypadków zaleca się stosowanie akcesoriów do montażu Card-Lok o wysokiej sile mocowania z serii HC oraz przyrządów do wsuwania/wyciągania z serii HF311.

W jaki sposób ciecz dostaje się do modułu przepływu cieczy?

Ciekły płyn chłodzący jest dostarczany do modułów PCB za pośrednictwem szczelnych szybkozłączy znajdujących się wewnątrz obudowy zgodnej z VITA 48.4. Płyn chłodzący jest dostarczany do obudowy z zewnętrznego źródła płynu chłodzącego.

W jaki sposób klient może skontaktować się z firmą / zamówić moduł przepływu cieczy?

Klienci mogą skontaktować się z firmą nVent SCHROFF, wypełniając poniższy formularz kontaktowy.

Contact Us

To learn more about our Liquid Flow Through Cooling Module. Our specialists are here to help you find the perfect fit.