Montaż mieszany
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Typ
- Współpracuje z
- Wysokość stojaka
- Montaż
- Materiał
- Ekranowanie EMC
- Szerokość stojaka
- Szerokość stojaka 1
- Szerokość stojaka 2
- Wykończenie z przodu
- Szerokość
- Wykończenie z tyłu
- Głębokość
- Obrabiane krawędzie
- Wysokość
- Zgodność z
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 8 Wyników (17 artykuły)

Alternatywny panel przedni do montażu kombinowanego
Szeroki panel przedni o mocy 2 km zakrywa otwarte gniazdo.

Panel przedni 2 HP szeroki do montażu kombinowanego
Szeroki panel przedni o mocy 2 km zakrywa otwarte gniazdo.

Wytłaczanie rozdzielające 6 U do montażu kombinowanego
Wspornik jest przykręcony do otworów kratki w szynach poziomych.

Wytłaczanie rozdzielające 6 U do montażu kombinowanego, wytrzymałe
Wspornik jest przykręcony do otworów kratki w szynach poziomych.

Kombinowany zestaw montażowy do obudowy
Montaż kombinowany umożliwia podzielenie podszafy o wysokości 6 U na sekcje 3 U i 6 U.

Klatka do montażu płyty poziomej
Klatka na płyty poziome oferuje możliwość wkładania płyt 6 U do podpórek o wysokości 3 lub 4 U lub obudów na biurko.

Przednia rama do ekranowania EMC do montażu płyt poziomych
Instalacja ramy przedniej zapewnia kontakt między podstawami a złożeniami.

Rama przednia, nieekranowana do montażu płyt poziomych
Nieekranowana rama przednia pokrywa szczeliny między podstawami a złożeniami.