Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Inne akcesoria

Inne akcesoria
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Rodzina produktów
  • Typ
  • Współpracuje z
  • Wysokość stojaka
      Zastosuj
    • Wysokość
        Zastosuj
      • Montaż
      • Materiał
      • Szerokość stojaka
          Zastosuj
        • Szerokość
            Zastosuj
          • Głębokość
              Zastosuj
            • Wykończenie z przodu
            • Długość
                Zastosuj
              • Wykończenie z tyłu
              • Obrabiane krawędzie
              Filtr1

              Zastosowane filtry: 1

              Wyświetl wszystkie filtry (1)

              Produkty | 18 Wyników (36 artykuły)

              EuropacPRO central locking

              EuropacPRO Centralny zamek

              Centralny zamek do płytek drukowanych bez paneli przednich.
              support rail

              Szyna wsporcza EuropacPRO zgodna z DIN 43880 i DIN 60715

              Podwiesić szynę do mocowania modułów zgodnie z normą DIN 43880.
              EuropacPRO rear hood

              Osłona tylna EuropacPRO do uszczelki EMC ze stali nierdzewnej

              Tylna pokrywa podpór.
              hood for 19inch module support

              Pokrywa dla wspornika modułu 19"

              Pokrywa pokrywa pokrywająca tylną część wspornika modułu 19".
              cover strips

              Pasek osłony perforacji poziomej szyny

              Pasek pokrywy można włożyć do rowka na wzmocnionej szynie poziomej.
              19 fan to subrack

              19" Pusher Wentylator Unit EuropacPRO Uchwyt łączący

              Wsporniki służą do podłączenia wentylatorów do subracka.
              assembly tool for front panel SST gasket

              Narzędzie montażowe do przedniego panelu Uszczelka EMC ze stali nierdzewnej

              Narzędzie montażowe do uszczelek EMC ze stali nierdzewnej.
              assembly tool for front panel SST gasket

              Narzędzie montażowe do szyn poziomych Uszczelka EMC ze stali nierdzewnej

              Narzędzie montażowe do uszczelek EMC ze stali nierdzewnej.
              Chassis Plate for Subrack-particial width

              ZESTAW Płyta montażowa o szerokości częściowej

              Śruby z łbem płaskim.
              front panel for 19inch module support

              Panel przedni EuropacPRO do obsługi modułów 19"

              Panel przedni z wycięciem zgodnie z DIN 43880 (dla modułów dystrybucji zasilania).
              tape measure

              Taśma miernicza

              Taśma o długości 2 m z gradacją cm, U i HP.
              torx screwdriver

              Śrubokręt Torx

              Narzędzie do różnych śrub torx.