Inne komponenty
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Typ
- Współpracuje z
- Wysokość stojaka
- Liczba opakowań
- Materiał
- Kolor
- Głębokość
- Rozmiar gwintu
- Długość
- Szerokość
- Szerokość rowka
- Wykończenie
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 11 Wyników (17 artykuły)

Szyna prowadząca jednostki typu „plug-in”
Szyny prowadzące można przypiąć do perforowanej pokrywy górnej/dolnej.

Zestaw modułu wtykowego typu ramy
Zestaw montażowy do montażu pięciu modułów wtykowych typu 3 U lub 6 U z elementów.

Złącze modułu wtykowego typu Frame do zestawu montażowego PCB
Zestaw montażowy złącza. Do montażu złączy DIN w środku płytek PCB 6U.

Rama typu Plug-in Unit wspornik montażowy PCB dla gniazda 1
Płytka drukowana jest umieszczona w rowku prowadzącym po lewej stronie, przymocowanym do panelu tylnego.

Wspornik montażowy płytki drukowanej jednostki typu Frame typu Plug-in od gniazda 2 na
Płytka drukowana jest włożona do prowadnicy karty, przymocowana do panelu tylnego.

Element mocujący tylnego panelu typu Frame Type Plug-in Unit
Tylny element mocujący do modułów wtykowych typu ramkowego, zestaw ze śrubami mocującymi.


Narzędzie do montażu międzyskalowego
Narzędzie montażowe może być używane do śrub Torx 10.

Złącze modułu wtykowego typu Frame do zestawu montażowego PCB, skrócone

HF Frame Type Plug-in Unit Zestaw mocujący płytki PCB
Wspornik montażowy do płytki drukowanej, do modułu typu wtyk z ramą HF, zestaw ze śrubami mocującymi.