PIU z płaskim panelem przednim PIU z płaskim panelem przednim Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Panel przedni Typ Panel przedni do uchwytu (PIU) (30) Panel przedni z uchwytem (PIU) (14) Typ uchwytu Profil aluminiowy (14) IEL (14) IET (14) Trapezoid, statyczny (16) Trapezoid, typ 1 (14) Trapezoid, typ 2 (14) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Montaż Przykręcany przód Ekranowanie EMC Nie Materiał Aluminium Wykończenie z przodu Anodyzowany Wykończenie z tyłu Przewodzące Obrabiane krawędzie Nie Wysokość stojaka 3U (22) 6U (22) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 128.4mm (22) 261.8mm (22) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość stojaka 3HP (2) 4HP (6) 5HP (6) 6HP (6) 7HP (6) 8HP (6) 10HP (6) 12HP (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 14.9mm (2) 20mm (6) 25mm (6) 30.1mm (6) 35.2mm (6) 40.3mm (6) 50.5mm (6) 60.6mm (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Zgodność z IEC 60297-3-101 IEEE 1101.1/11 (28) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: PIU z płaskim panelem przednimWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieTyp IEL/IET Front i typ 2 TrapezoidalnySzczegółyTrapezoidalny typ I.SzczegółyTyp Statyczny trapezoidalnySzczegóły