PXIe
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Liczba szczelin
- Typ
- Typ płyty montażowej
- Transfer danych
- Moc na szczelinę
- Napięcie wejściowe AC
- Kierunek przepływu powietrza
- Wysokość stojaka
- Typ zasilacza
- Zasilacz w zestawie
- Tylne We/Wy
- Zgodność z
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 6 Wyników (6 artykuły)

System PXI Express, 4 U, 18 gniazdo, 84 km
Obudowa typu desktop PXI Express do jednego kontrolera systemowego PXI Express i 17 płyt PXI lub PXI Express.

System PXI Express, 4 U, 8 gniazdo, 44 km
Obudowa typu desktop PXI Express do jednego kontrolera systemowego PXI Express i 7 płyt PXI lub PXI Express.

System PXI Express, 4 U, 8 gniazdo, Gen2/3
Obudowa typu desktop PXI Express do jednego kontrolera systemowego PXI Express i 7 płyt PXI lub PXI Express.

System PXI Express, 4 U, 18 gniazdo, Gen3x8
Obudowa typu desktop PXI Express do jednego kontrolera systemowego PXI Express i 17 płyt PXI lub PXI Express.

System PXI Express, 4 U, 18 gniazdo, Gen2
Obudowa typu desktop PXI Express do jednego kontrolera systemowego PXI Express i 17 płyt PXI lub PXI Express.

System PXI Express, 4 U, 18 gniazdo, Gen2/3
Obudowa typu desktop PXI Express do jednego kontrolera systemowego PXI Express i 17 płyt PXI lub PXI Express.