Zestawy śrub i kieszenie na dokumenty
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Typ
- Współpracuje z
- Materiał
- Liczba opakowań
- Kolor
- Wykończenie
- Kod koloru
- Rozmiar gwintu
- Średnica
- Długość
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 20 Wyników (71 artykuły)

Zestaw nakrętek koszykowych
Nakrętki klatkowe pozwalają na wybór rozmiarów nakrętek i śrub i łatwo je wymieniać w przeciwieństwie do otworów gwintowanych.

Zestaw nakrętek ślizgowych
Zestaw nakrętek ślizgowych do bezstopniowego montażu 19-calowych elementów.

Zestaw nakrętek ślizgowych do szyny C.
Szyny C zapewniają lepsze zarządzanie kablami. SCHRODD C-Rails można przypiąć do ucha kablowego w celu zamontowania.

Nakrętka ślizgowa
Zestaw nakrętek ślizgowych do bezstopniowego montażu 19-calowych elementów.

Nasunąć nakrętki śrubą
Zestaw nakrętek ślizgowych do bezstopniowego montażu 19-calowych elementów.

Zestaw nakrętek kwadratowych
Nakrętki kwadratowe mają wyższą powierzchnię styku i nie są zaokrąglone w przeciwieństwie do nakrętek sześciokątnych.

Podkładka uziemiająca/uziemiająca


Kieszeń na dokumenty
Kieszenie na dokumenty do przechowywania dokumentów i schematów obwodów.



Zestaw montażowy 19" M6
Zestawy montażowe umożliwiają montaż 19-calowych elementów w szafce.