Śruby i akcesoria
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Typ
- Współpracuje z
- Wysokość stojaka
- Liczba opakowań
- Materiał
- Kolor
- Głębokość
- Rozmiar gwintu
- Długość
- Szerokość
- Szerokość rowka
- Wykończenie
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 9 Wyników (14 artykuły)

Szyna prowadząca jednostki typu „plug-in”
Szyny prowadzące można przypiąć do perforowanej pokrywy górnej/dolnej.

HF Frame Type Plug-in Unit Zestaw mocujący płytki PCB
Wspornik montażowy do płytki drukowanej, do modułu typu wtyk z ramą HF, zestaw ze śrubami mocującymi.

Zestaw modułu wtykowego typu ramy
Zestaw montażowy do montażu pięciu modułów wtykowych typu 3 U lub 6 U z elementów.

Złącze modułu wtykowego typu Frame do zestawu montażowego PCB
Zestaw montażowy złącza. Do montażu złączy DIN w środku płytek PCB 6U.

Złącze modułu wtykowego typu Frame do zestawu montażowego PCB, skrócone

Element mocujący tylnego panelu typu Frame Type Plug-in Unit
Tylny element mocujący do modułów wtykowych typu ramkowego, zestaw ze śrubami mocującymi.

Rama typu Plug-in Unit wspornik montażowy PCB dla gniazda 1
Płytka drukowana jest umieszczona w rowku prowadzącym po lewej stronie, przymocowanym do panelu tylnego.

Wspornik montażowy płytki drukowanej jednostki typu Frame typu Plug-in od gniazda 2 na
Płytka drukowana jest włożona do prowadnicy karty, przymocowana do panelu tylnego.