Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Panele boczne

Panele boczne
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Rodzina produktów
  • Typ
  • Współpracuje z
  • Wysokość stojaka
      Zastosuj
    • Wysokość
        Zastosuj
      • Szerokość
      • Głębokość
          Zastosuj
        • Długość
            Zastosuj
          • Materiał
          • Kolor
          Filtr1

          Zastosowane filtry: 1

          Wyświetl wszystkie filtry (1)

          Produkty | 17 Wyników (149 artykuły)

          Subrack side panel

          Kąt tylny EuropacPRO do uszczelki EMC ze stali nierdzewnej

          Kąt tylny dla uszczelki EMC ze stali nierdzewnej.
          EuropacPRO rear angle for stainless steel emc gasket

          Kąt tylny EuropacPRO do tekstylnej uszczelki EMC

          Kąt tylny dla tekstylnej uszczelki EMC.
          corner profile for type r side panels

          EuropacPRO Wytrzymały kąt tylny do tekstylnej uszczelki EMC

          Profil narożny zakrywa szczelinę między panelem bocznym a tylnym panelem subracka.
          front handle

          Uchwyt przedni, do paneli bocznych typu r.

          Przedni uchwyt do wytrzymałego podszafy ma nośność 30 kg.
          EuropacPRO side panel type inchlinch light

          Panel boczny EuropacPRO, typ L, lekki

          Panel boczny, wersja w kształcie litery L ze zintegrowanym wspornikiem 19".
          side panel

          Panel boczny EuropacPRO, typ F, elastyczny

          Panel boczny płaski, aluminium 2 mm.
          19 bracket

          EuropacPRO 19" Uchwyt do uszczelki ze stali nierdzewnej, typ F.

          Zestawy wsporników 19-calowych mogą być łączone z panelem bocznym typu F. Dostępne dla uszczelnień tekstylnych lub nierdzewnych EMC.
          19inch bracket for type inchfinch side panels depth adjustable non shielded

          EuropacPRO 19" Uchwyt do panelu bocznego typu F, regulacja głębokości

          Zestaw kątowy umożliwia montaż podpórki w szafce.
          side panel

          Panel boczny EuropacPRO do uszczelnień tekstylnych, typ r.

          Panel boczny typu R, przyspawany do wspornika 19".
          reinforcement

          Adapter EuropacPRO do mocowania tylnego, standard DL3

          Adapter do tylnego mocowania podszafy zgodnie ze standardem DL3 do szafy.
          front cover

          Przednia pokrywa EuropacPRO do panelu bocznego typu L.

          Jako dekoracyjne wykończenie dla 19-calowego wspornika typu L..
          side panel

          Panel boczny EuropacPRO do uszczelnień tekstylnych, typ H, ciężki

          Panel boczny, przyspawany do wspornika 19".