Listwa gniazdowa, IEC, 3-fazowa
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Listwa gniazdowa, IEC, 3-fazowa
Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie o wymiarach 1U na 1U PDU można łatwo zintegrować w szafie serwerowej z gniazdami IEC C13 i C19 z wejściem 3-fazowym.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Listwy gniazdowe z gniazdami IEC zgodnie z IEC 60320
- Montaż pionowy
- Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu
- Kabel połączeniowy 2 m.
- Wysokość montaży1U.
Specyfikacje
Materiał
Aluminium; Poliamid
Kolor
Szary; Czarny; Czerwony
Typ produktu
Listwa gniazdowa
Arkusz danych
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.