Szyna gniazdowa, SCHUKO, z wejściem Wieland®
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Szyna gniazdowa, SCHUKO, z wejściem Wieland®
Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie 1U na 1U PDU można łatwo zintegrować w szafie serwerowej. Złącze Wieland umożliwia łatwe połączenie z różnymi przewodami wejściowymi zasilania.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Wysokość montaży1U.
- Wyjście przez gniazda SCHUKO
- Wejście przez wtyk Wieland® GST 18
- Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu
- Montaż poziomy lub pionowy
- Zgodnie z normą DIN 57620
Specyfikacje
Długość
438.5mm
Materiał
Aluminium; Poliamid
Typ produktu
Listwa gniazdowa
Arkusz danych
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.