Standardowe złożenia 19" Standardowe złożenia 19" Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Wskaźnik kodowania/kluczowania (5) Pokrywa (5) Szyna prowadząca (93) Uchwyt (5) Zestaw montażowy (4) Końcówka szyny (8) Stojak podrzędny/podstawa montażowa (19) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Rodzina produktów CompacPRO (106) EuropacPRO (106) Moduł wtykowy typu ramowego (6) Inpac (104) MultipacPRO (136) PropacPRO (106) RatiopacPRO (106) RatiopacPRO air (106) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Typ 4.4-CALOWA PŁYTKA DRUKOWANA (7) Akcesoria (13) Kodowanie (18) Kodowanie i wstępnie zmontowane zaciski ESD (8) Blok kodowania (4) Kołek kodowania (4) Kodowanie, przesunięcie (5) Zespół CompactPCI z chłodzeniem przewodnościowym (1) Zespół VPX z chłodzeniem przewodnościowym (1) Możliwości konfiguracji (19) Zacisk ESD (2) Do wysokich obciążeń (10) Sekcja środkowa (14) Perforowany (5) Standard (11) Standardowo ze złączem DIN (2) Wzmocniony (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Współpracuje z Podstawa montażowa 19" (54) Obudowy (106) Podstawa montażowa (63) Panele przednie (6) Szyny prowadzące (1) Stojaki podrzędne (105) Systemy (54) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Wysokość stojaka 1U (8) 2U (8) 3U (5) 4U (5) 5U (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Materiał Aluminium (65) plastik (2) Poliwęglan (1) Stal (2) PVC (4) Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem (66) Politereftalan butylenu (9) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Kolor Zielony (5) Szary (21) Czerwony (47) Srebrny (35) Szerokość stojaka 84HP (5) Kod koloru RAL 7035 (4) Głębokość 220mm (3) 280mm (5) 340mm (5) 400mm (5) 460mm (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 10mm (5) Ekranowanie EMC Nie (możliwość modernizacji) (19) Długość 160mm (2) Zgodność z EN 45545-2 (66) EN 60603-2 (DIN 41612) (2) IEC 60297-3-100 (19) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Standardowe złożenia 19"Wyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieZestaw podstawowy SASzczegółyZestawy Euroboard SASzczegółyPrzewodniki kart SASzczegółySA Uchwyty przednieSzczegóły