Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Ramy obrotowe

Ramy obrotowe
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Rodzina produktów
  • Typ
  • Współpracuje z
  • Materiał
  • Kolor
  • Kod koloru
  • Wysokość stojaka
      Zastosuj
    • Wysokość
        Zastosuj
      • Szerokość
          Zastosuj
        Filtr1

        Zastosowane filtry: 1

        Wyświetl wszystkie filtry (1)

        Produkty | 7 Wyników (34 artykuły)

        varistar swing frame

        Rama wahliwa Varistar CP o szerokości 800 mm

        varistar swing frame

        Rama wahliwa Varistar CP o szerokości 600 mm

        21130447.353.tif image

        Osłona ramy wahliwej Varistar CP 19"

        19 swing frame

        Osłona ramy wahliwej Varistar CP 19"

        Boczne listwy ramy obracania zasłaniają przestrzeń boczną wokół płaszczyzny 19”.
        19 swing frame

        Zestaw ogranicznika ramy wahliwej Varistar CP 19"

        Zestaw ogranicznika ramy wahliwej dla ramy wahliwej 19" (maks. Kąt obrotu 120° lub 160°).
        Varistar 19inch swing frame swing frame trim / stop

        Klucz części zamiennych do ramy wahliwej Varistar 19"

        Klucz części zamiennych do ramy wahliwej Varistar 19".
        Varistar 19inch swing frame swing frame trim / stop

        Blokada bezpieczeństwa ramy wahliwej Varistar CP 19"

        Blokada bezpieczeństwa ramy wahliwej Varistar 19".