Stopka Tip-up do podwozia, z tworzywa sztucznego
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Stopka Tip-up do podwozia, z tworzywa sztucznego
Elastyczna i wytrzymała stopka odchylana do podwozia o nośności 25 kg na stopę. Nadaje się do RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO, Comptec i Interscale.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Otwory montażowe znajdują się w dolnej części obudowy
- Nośność 25 kg na stopę, maksymalna waga walizki: 50 kg.
Specyfikacje
Rodzina produktów
RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Typ produktu
Stopa
Typ
Stopa
Materiał
Poliamid
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.