Uchwyt podajnika
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Uchwyt podajnika
Uchwyt tacy można przypiąć do wycięcia w panelu bocznym obudowy. dostępne 2 rozmiary.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Nośność statyczna 30 kg/parę
- Grubość panelu bocznego min. 1,0 mm
Specyfikacje
Obciążenie statyczne
30kg
Kolor
Czarny
Współpracuje z
Obudowy
Rodzina produktów
RatiopacPRO; RatiopacPRO air; PropacPRO; CompacPRO; Comptec
Typ produktu
Uchwyt
Materiał
Poliwęglan
Typ
Statyczny
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.