Varistar CP Mobile Podstawa/cokół
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Varistar CP Mobile Podstawa/cokół
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Osłony, St, 1.5 mm
- Nośność na kółkach 400 kg, na regulowanych nóżkach 1600 kg.
- Wspornik, St, 3 mm
- Kolor RAL 7021
- Wysokość cokołu H = 103 mm, z nóżkami regulowanymi od 126 do 134 mm
Specyfikacje
Typ produktu
Szafa/podstawa stojaka
Materiał
Stal
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.