Skip to main content
Wybierz kraj / język
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

VME/VME64x

VME/VME64x
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Liczba szczelin
      Zastosuj
    • Typ
    • Typ płyty montażowej
    • Transfer danych
    • Moc na szczelinę
    • Napięcie wejściowe AC
    • Kierunek przepływu powietrza
    • Wysokość stojaka
        Zastosuj
      • Typ zasilacza
      • Zasilacz w zestawie
      • Tylne We/Wy
      • Zgodność z
      Filtr1

      Zastosowane filtry: 1

      Wyświetl wszystkie filtry (1)

      Produkty | 15 Wyników (15 artykuły)

      vme64x based systems

      System VME64x, wieża, 5 U, zasilacz z wtykiem

      System wieżowy VME64x do 7 płyt VME64x 6 U, 160 mm, z tyłu i/opcja.
      vme64x based systems

      System VME64x, wieża, 4 U, zasilacz z otwartą ramą

      System wieżowy VME64x do 7 płyt VME64x 6 U, 160 mm.
      vme64x based systems

      System VME64x, U, 2 gniazdo, zasilacz ATX

      System VME64x do 2 poziomo zamontowanych płyt VME64x 6 U, 160 mm.
      vme64x based systems

      System VME64x, 10 U, 21 gniazda, 2 zasilacze z otwartą ramą

      VME64 system dla 21 płyt VME64x 6 U, 160 mm. Opcja tylnego wejścia/wyjścia.
      vme64x based systems

      System VME64x, 2 U, 4 gniazda, zasilacz z wtykiem

      System VME64x do 4 poziomo zamontowanych płyt VME64x 6 U, 160 mm.
      VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

      System VME64x, wytrzymały, 10 U, 12 gniazda, zasilacz z wtykiem

      Wytrzymały system VME64 do 12 płyt VME64x 6 U, 160 mm. Opcja tylnego wejścia/wyjścia.
      vme based systems

      System VMEbus, 3 U, 5 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą

      System VME dla 5 poziomo zamontowanych płytek VME 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      System VMEbus, 4 U, 8 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą

      System VME do montażu poziomego 8 płyt VME 6 U, 160 mm.
      vme64x based systems

      System VME64x, 4 U, 8 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą

      System VME64x do 8 poziomo zamontowanych płyt VME64x 6 U, 160 mm.
      vme64x based systems

      System VME64x, 7 U, 12 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą

      VME64 x system na 12 płyty VME64x 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      System VME, 8 U, 21 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą

      System VME dla 21 płyt VME 6 U, 160 mm.
      vme64x based systems

      System VME64x, 8 U, 21 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą

      VME64 system dla 21 płyt VME64x 6 U, 160 mm. Opcja tylnego wejścia/wyjścia.