Rozwiązania Interscale o niewielkich wymiarach
Konfigurowalne rozwiązania zmniejszające koszty i czas rozwoju
STRAUBENHARDT — firma Schroff opracowała nową koncepcję, która umożliwia inżynierom-projektantom szybkie tworzenie niestandardowych rozwiązań do umieszczania i ochrony płyt o niewielkich wymiarach, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów rozwoju i czasu realizacji. Korzystając z konstrukcji opartej na podejściu modułowym, inżynierowie mogą określić specyfikację obudowy, chłodzenia, elementów peryferyjnych i metody montażu w zależności od potrzeb konkretnego zastosowania. Każdy element składowy może być łatwo konfigurowany i łączony, tworząc dostosowane rozwiązanie gotowe do produkcji.
Projektowanie zaczyna się od innowacyjnej obudowy Interscale firmy Schroff, która posiada zintegrowaną ochronę EMC, wymaga tylko dwóch śrub do montażu i ma elastyczne wymiary wysokości, szerokości i głębokości. Dla klientów pracujących z przemysłowymi standardami płyt komputerowych, takimi jak MiniITX, ATX, embeddedNUC i inne, wycięcia zostały wstępnie uwzględnione w projekcie, aby zaoszczędzić czas.
Moduł chłodzenia zawiera opcje chłodzenia kondukcyjnego i konwekcyjnego. FHC (elastyczne przewodniki ciepła) zapewniają wiodącą w branży wydajność chłodzenia kondukcyjnego, a inżynierowie-projektanci mają możliwość wyboru wysokości i orientacji radiatora. Do chłodzenia konwekcyjnego dostępne są konfiguracje z jednym i dwoma wentylatorami, z różnymi opcjami rozmieszczenia wentylatorów i perforacji. Dostępne są kompatybilne komponenty, w tym zasilacze przemysłowe, wyłączniki i wskaźniki zasilania
oraz wsporniki dysków twardych. Obudowa może być uzupełniona wspornikami ściennymi/biurkowymi, zaciskami na szynę DIN, uchwytami przechylnymi do góry lub gumowymi nóżkami.
Dla klientów zainteresowanych rozwiązaniem Computer on Module (COM), Schroff oferuje również kompletny system Embedded COM, z modułem COM i płytą nośną. Koncepcja ta jest również
modułowa: na przykład można zaimplementować różnorodne połączenia fieldbus za pomocą wtykowego modułu dodatkowego. Za pomocą gniazda XMC do modułu COM można podłączyć płyty mezzanine FPGA lub moduły procesora z użyciem płyty nośnej lub można utworzyć własny obwód na module prototypowym. Moduł zasilania jest również zaprojektowany jako moduł wtykowy, co ułatwia jego dostosowanie do różnych napięć sieciowych i mocy wyjściowych. W przypadku zintegrowanych rozwiązań systemowych grupa zarządzania projektami Schroff bezpośrednio wspiera klientów.