EuropacPRO Advanced EMC 45 pokrywy górne i dolne, przykręcone do panelu bocznego, Ø 2,3 mm
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
EuropacPRO Advanced EMC 45 pokrywy górne i dolne, przykręcone do panelu bocznego, Ø 2,3 mm
Pokrywa jest używana do ekranowania elektromagnetycznego lub jako zabezpieczenie mechaniczne. Pokrywę można przykręcić do panelu bocznego.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Pokrywy górne i dolne z EMC i zoptymalizowaną perforacją przepływu powietrza spełniają wymagania normy bezpieczeństwa pożarowego EN 62368, średnica perforacji Ø 2,3 mm, stopień 50%
- Do zmiennego pozycjonowania szyn poziomych, np. do płytek drukowanych o standardowych formatach
- Pokrywa do przykręcania do panelu bocznego
- Nadaje się do stosowania ze wszystkimi poziomymi szynami, oprócz Rugged
Specyfikacje
Materiał
Aluminium
Typ produktu
Pokrywa
Rodzina produktów
EuropacPRO
Wykończenie
Powierzchnia pasywowana
Typ
Perforowany
Współpracuje z
Stojaki podrzędne
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.