EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, ciężki, ekranowany, 3 U, 295 mm
EMC ekranowany subrack do montażu na płycie montażowej, wersja ciężka z przyspawanymi panelami bocznymi.
- Podpórka z bocznym panelem typu H („Heavy”), wspornik 19” jest mocno przymocowany do panelu bocznego (spawane na zimno)
- Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary
- Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie
- Aluminiowa konstrukcja
- Szyna pozioma typu „Heavy”
- Tylna szyna pozioma do montażu na płycie montażowej z listwą izolacyjną
- EMC około 40 dB przy GHz, 30 dB przy 2 GHz, przy założeniu, że przód jest pokryty ekranowanymi panelami czołowymi, badanie zgodnie z VG 95373 część 15
- Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Wstrząsy i wibracje testowane zgodnie z niemieckimi normami "Bahn" BN 411002, BN 411003
- IP 20, zgodnie z IEC 60529
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Raport z testu
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Opis | Ilość | |
|---|---|---|---|
| 1 | Panel boczny typu H, Al, 2 mm, pasywowany, z 19-calowym wspornikiem (zgrzewanym na zimno tox); do uszczelnień tekstylnych EMC | 2 | |
| 2 | Tylny profil narożny do uszczelniania EMC (tekstylny) | 2 | |
| 3a | Tylna szyna pozioma (H-KD) | 2 | |
| 4 | Przednia szyna pozioma (H-KD) | 6 | |
| 5 | Zestaw materiałów mocujących, instrukcja obsługi | 2 | |
| 7 | Pokrywa EMC | 2 | |
| 8 | Materiał uszczelniający EMC (wstępnie zamontowany) | 1 | |
| 9 | Panel tylny EMC | 1 | |
| 3 | Front horizontal rail (H‐KD) | 2 | |
| 3b | Rear horizontal rail (H-ST) | 2 | |
| 6 | Insulation strip (pre-fitted) | 2 | |
| 10 | Fixing materials kit, user manual | 1 |
GENEROWANIE PLIKU CAD
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.