EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, lekki, nieekranowany
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, lekki, nieekranowany
NieEMC ekranowany subrack do montażu na płycie montażowej, wersja lekka.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Podpórka z bocznym panelem typu L ("light") ze zintegrowanymi wspornikami 19"
- Szyna pozioma typu „light”
- Aluminiowa konstrukcja
- Tylne szyny poziome do montażu na płycie montażowej z taśmą izolacyjną
- Zainstalowany ładunek do 7.5 kg.
- Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie
- Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary
Specyfikacje
Materiał
Aluminium
Wykończenie
Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Ekranowanie EMC
Nie
Typ produktu
Stojak podrzędny/podstawa montażowa
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.